Ostfildern, 22 lip 2025

Indyjskie zatwierdzenie dla multipleksera sieciowego failsafe opartego na sterowniku PLC firm Deltron i Pilz – jedna platforma do wszystkich zadań sygnalizacyjnych

W przyszłości multiplekser sieciowy failsafe (FNmux) firmy Deltron, indyjskiego producenta technologii sygnalizacyjnej, będzie można zastosować w sterowaniu automatycznymi blokami liniowymi w Indiach. Rozwiązanie platformowe z ochroną na poziomie SIL 4, oparte na modułowym systemie sterowania ruchem kolejowym PSSrail firmy Pilz służy do monitorowania nastawnic, przejazdów kolejowych i sygnalizacji. Platforma FNmux otrzymała już niezbędne zezwolenia kolejowe i wnosi decydujący wkład w cyfryzację indyjskiej infrastruktury kolejowej.

Platforma FNmux jest owocem długotrwałej współpracy firmy Deltron i eksperta w dziedzinie automatyki – firmy Pilz. W marcu br. platforma FNmux została oficjalnie zatwierdzona przez indyjski urząd nadzoru Research Design and Standards Organisation (RDSO).

Bezpieczny pakiet
Rozwiązanie sygnalizacyjne FNmux z ochroną na poziomie SIL 4 łączy w sobie inteligentne elementy bezpieczeństwa i sterowania, które umożliwiają monitorowanie przejazdów kolejowych, nastawnic i sygnalizacji w automatycznych blokach liniowych w sposób wyjątkowo ekonomiczny. W rozwiązaniu zastosowanie znajduje metoda multipleksowa polegająca na przesyłaniu kilku sygnałów jednocześnie pojedynczym światłowodem. Platforma FNmux oferuje otwarte technologie, co jest kluczowym wymogiem w przypadku szybko rozwijającej się indyjskiej infrastruktury. Zastosowanie modułowej koncepcji sprawia, że platforma jest łatwa w konfiguracji i można ją elastycznie dostosować do różnych aplikacji w rozległej indyjskiej sieci kolejowej. Dzięki odpowiedzi w czasie rzeczywistym, redundancji i niezawodności system PSSrail oferuje dodatkowe korzyści w ramach rozwiązania opracowanego przez firmę Deltron.

Przyszłościowy system sterowania ruchem kolejowym
Dzięki rozwiązaniu opracowanemu wspólnie przez firmy Deltron i Pilz położono ważny fundament pod cyfryzację indyjskiej infrastruktury kolejowej. Platformę FNmux można podłączyć do podzespołów różnych producentów, dzięki czemu jest ona doskonale przystosowana do realizacji zadań związanych z cyfryzacją.

Rozwiązanie FNmux firmy Deltron z ochroną na poziomie SIL 4 opiera się na modułowym systemie sterowania ruchem kolejowym PSSrail firmy Pilz oraz służy do monitorowania nastawnic, przejazdów kolejowych i sygnalizacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Rozwiązanie FNmux firmy Deltron z ochroną na poziomie SIL 4 opiera się na modułowym systemie sterowania ruchem kolejowym PSSrail firmy Pilz oraz służy do monitorowania nastawnic, przejazdów kolejowych i sygnalizacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Rozwiązanie FNmux firmy Deltron z ochroną na poziomie SIL 4 opiera się na modułowym systemie sterowania ruchem kolejowym PSSrail firmy Pilz oraz służy do monitorowania nastawnic, przejazdów kolejowych i sygnalizacji. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe