Dzięki kompaktowym serwomechanizmom PMC SI6 i PMC SC6 firmy Pilz można teraz łatwo wdrożyć zintegrowany z napędem bezpieczny ruch aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa PL e. Jest to możliwe dzięki funkcjom bezpieczeństwa, które są obecnie zintegrowane bezpośrednio z napędem. Do tego celu służą funkcje monitorowania ruchu. Użytkownicy mogą łączyć je ze sobą indywidualnie, aby uzyskać elastyczne i skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa. Dzięki rozwiązaniu zintegrowanemu z napędem możliwe jest elastyczne dostosowywanie reakcji na błędy, co przynosi skrócenie czasu przestojów maszyn.
Ostfildern, 7 lis 2024
Serwomechanizmy PMC SI6 i PMC SC6 teraz z bezpieczeństwem zintegrowanym bezpośrednio w napędzie, co zapewnia maksymalną wydajność - Maksymalne bezpieczeństwo – bezpośrednio w napędzie!
Otwarte rozwiązanie napędowe może zostać wykorzystane niezależnie od typu silnika i systemu sprzężenia zwrotnego Teraz nawet w najbardziej wymagających warunkach, maszyny i urządzenia mogą pracować z maksymalną wydajnością i wysoką dostępnością.
Oba serwomechanizmy oferują funkcje bezpieczeństwa ruchu zgodne z normą EN 61800-5-2 do poziomu PL e. Gwarantują bezpieczeństwo poprzez ocenę wewnętrznych zmiennych systemowych. Do osiągnięcia poziomu SIL 3 lub PL e nie jest konieczny drugi enkoder. Wykorzystując tylko jeden standardowy system sprzężenia zwrotnego, rozwiązanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów.
Szybko podłączane liczne funkcje bezpieczeństwa
Funkcje bezpieczeństwa ruchu obejmują liczne funkcje bezpiecznego zatrzymania, funkcje ruchu i funkcje hamowania, takie jak SS1, SS2, SOS i SLS.
Korzystając z protokołu FSoE (FailSafe over EtherCAT), użytkownicy mogą szybko i łatwo zintegrować rozwiązanie z koncepcją bezpieczeństwa maszyny. Standard FSoE zapewnia również bezpieczną komunikację krzyżową między napędami. Połączenie z wykorzystaniem protokołu FSoE oznacza mniej okablowania i większe bezpieczeństwo podczas konfiguracji. Dzięki temu uruchomienie przebiega szybciej.
Serwomechanizmy do rozwiązań autonomicznych i wieloosiowych
Serwomechanizmy PMC SI6 i PMC SC6 można stosować w rozwiązaniach wieloosiowych w instalacjach i maszynach zarówno niewielkich, jak i dużych rozmiarów.
Autonomiczny sterownik napędu PMC SC6 przeznaczony jest do kompaktowych instalacji i maszyn z min. dwiema i maks. czterema osiami. Skalowalne rozwiązanie wieloosiowe z serwomechanizmami PMC SI6 znajduje zastosowanie w instalacjach i maszynach z więcej niż czterema osiami. Moduły osi wykonane w technologii szeregowej są zasilane energią poprzez centralny moduł zasilający PMC PS6. Oznacza to, że nie potrzebują one własnego źródła zasilania, a użytkownicy mogą liczyć na oszczędność kosztów.
W połączeniu z komputerem przemysłowym IndustrialPI pełniącym funkcję sterownika SoftPLC, siłownikami PMC EZ oraz konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 klienci firmy Pilz otrzymują kompletne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie napędowe od jednego dostawcy.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]