Europejskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy wymagają od pracodawców opracowania systemu pracy, zapewniającego bezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz izolowanie maszyn i innego sprzętu roboczego od źródeł energii w sposób, który nie spowoduje przypadkowego ponownego wzbudzenia energii.
3 wrz 2020
Prawidłowe wdrożenie procedury LOTO czyli skuteczne izolowanie energii podczas napraw i konserwacji
Zarówno w europejskich, jak i polskich przepisach nie ma wyrażonego wprost nakazu stosowania systemów LOTO. Znajdziemy w nich jednak zapisy nakładające na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami i urządzeniami, które można odnieść właśnie do LOTO, dotyczą one przede wszystkim konieczności zapewnienia bezpiecznej konserwacji maszyn.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami należy zapewnić możliwość wykonywania regulacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i innych czynności serwisowych podczas postoju maszyny, a maszyna powinna być wyposażona w łatwe do identyfikacji urządzenia odłączające ją od wszystkich źródeł energii.
Prawidłowe wdrożenie systemu LOTO wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach, zarówno: BHP, budowy maszyn, jak również utrzymania ruchu. System LOTO może dotyczyć pojedynczych maszyn i urządzeń, a także całych linii produkcyjnych, rozdzielni czy infrastruktury, która wykorzystuje jednocześnie różne rodzaje energii.
Aby przybliżyć Państwu założenia procesu LOTO zapraszamy na nasze darmowe webinarium:
LOTO - analiza dobrych praktyk w poprawie bezpieczeństwa pracy
Smart LOTO - inteligentny system wspomagający realizację procedur LOTO
Prawidłowo wdrożony system LOTO może nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale i znacząco wpłynąć na wydajność
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]