1 paź 2019

ISO 20607 – opublikowano nową normę dotyczącą opracowywania instrukcji obsługi maszyn

Norma ISO 20607 została oficjalnie opublikowana jako międzynarodowa norma ISO i można ją już zakupić.

Norma ISO 20607 została oficjalnie opublikowana jako międzynarodowa norma ISO i można ją już zakupić w sklepie internetowym ISO.

Kliknij tutaj, aby zamówić

Norma zawiera wytyczne obowiązujące przy opracowywaniu dokumentacji technicznej dla maszyn i instalacji elektromechanicznych. Norma ISO 20607 ma stanowić pomoc przy opracowywaniu instrukcji obsługi. Wytyczne dotyczące opracowywania instrukcji obsługi są już uwzględnione w normie EN ISO 12100 (punkt 6.4.5). Celem nowej normy jest dostarczenie odbiorcom bardziej szczegółowych informacji. Zagadnienia omówione szczegółowo:

  • Szczegółowa analiza grup docelowych
  • Bardziej szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
  • Przyjazne dla użytkownika wskazówki dotyczące sposobów rozwiązywania problemów
  • Nowoczesne nośniki informacji, tj. dokumentacja papierowa lub w wersji elektronicznej

Po oficjalnej publikacji jako EN ISO 20607 dokument będzie pierwszą normą zharmonizowaną z dyrektywą maszynową zawierającą szczegółowe wymogi dotyczące opracowywania instrukcji obsługi.
Powiązania nowej normy z dyrektywą maszynową są opisane w naszym pierwszym komunikacie prasowym dotyczącym projektu normy ISO 201607.

Nowa norma ISO 20607
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe