18 cze 2019

Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem technologii VR

Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem robota wymaga szczególnej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa, a wirtualna rzeczywistość jest doskonałym narzędziem pozwalającym m.in. na symulację i wizualizację niebezpiecznych warunków pracy oraz procesów, które trudno zobrazować w inny sposób. Bazując na naszym doświadczeniu w branży robotyki, stworzyliśmy własną aplikację wspierającą proces projektowania bezpiecznej celi zrobotyzowanej, aby pokazać jak ważne jest prawidłowe zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwa.

Nasza aplikacja pokazuje 3 różne scenariusze pracy pokazane z perspektywy operatora, inżyniera utrzymania ruchu i programisty. Jej celem jest przegląd modelu pozwalającego na lepsze zrozumienie zagadnień, możliwość wskazania zagrożeń oraz pokazanie funkcjonowania procesu projektowania. Umożliwia zaprezentowanie ruchów robota oraz możliwe scenariusze wypadków, a także sposobów zabezpieczania stref niebezpiecznych za pomocą środków technicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie projektantów stanowisk zrobotyzowanych oraz osób obsługujących takie stanowiska z praktycznymi sposobami redukcji ryzyka występującego przy pracy z robotami. Omawia sposoby minimalizowania ryzyka poprzez odpowiedni projekt stanowiska, dodatkowe urządzenia ochronne oraz właściwą obsługę i konserwację. Pozwala także zapoznać użytkownika z zagrożeniami stwarzanymi przez roboty oraz sposobami projektowania stanowisk zrobotyzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a tym samym zaprojektowania bezpiecznego stanowiska zrobotyzowanego.

Zagadnienia:

  • Zdefiniowanie zagrożeń jakie mogą występować przy obsłudze, naprawie, konserwacji, programowaniu oraz czyszczeniu stanowiska zrobotyzowanego
  • Szacowanie ryzyka
  • Przestrzeń maksymalna i ograniczona robota
  • Limitowanie ruchów robota poprzez blokady i bezpieczne oprogramowanie
  • Metody zabezpieczenia personelu od zidentyfikowanych zagrożeń
  • Metody prawidłowego wygrodzenia robota
  • Właściwe przeprowadzenie naprawy
  • Dodatkowe urządzenia ochronne
  • Zagadnienia nieoczekiwanego uruchomienia
  • Tryby pracy
  • Projektowanie i zabezpieczenie stanowisk zrobotyzowanych w oparciu o technologie VR

Grupa docelowa:

  • Pracownicy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie zgodności systemów zrobotyzowanych, w tym projektanci maszyn
  • Integratorzy systemów zrobotyzowanych
  • Pracownicy odpowiadający za konserwację maszyn
  • Pracownicy służb BHP

Korzyści dla uczestników:

  • Zrozumienie zagrożeń jakie występują na stanowiskach zrobotyzowanych
  • Ocena stopnia zagrożenia przy pracy z robotami
  • Poznanie możliwości redukcji zagrożeń poprzez limitowanie ruchów robota, wygrodzenia stałe oraz ruchome, urządzenia dodatkowe takie jak kurtyny itp.
  • Zrozumienie niezbędnych wymagań dotyczących wstępu do celi z pracującymi robotami.
  • Zapoznanie się z wymaganiami kategorii oraz niezawodności systemu związanego z bezpieczeństwem stanowisk zrobotyzowanych

Zapisz się na szkolenie!

Przejdź do pełnej oferty szkoleń

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe