16 sie 2019

7 zasad zapewniających większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Im bardziej firma angażuje się w bezpieczeństwo, tym wyższy jest jej poziom ochrony. Najlepsza zapora sieciowa jest bezużyteczna, jeśli pracownicy ignorują środki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oto 7 zasad, których należy przestrzegać.

  1. Zainfekowane pamięci USB:
    Unikaj używania pamięci USB i kart SD, ponieważ pomijają one filtry antywirusowe w zaporze sieciowej i na serwerze poczty elektronicznej. Nie używaj pamięci USB z nieznanego źródła!
  2. Nie ujawniaj informacji poufnych:
    Nie ujawniaj informacji poufnych za pośrednictwem poczty elektronicznej ani telefonu. Pamiętaj, że nieszyfrowane e-maile są jak pocztówki: po ich wysłaniu każdy może je przeczytać.
  3. Porządek na biurku. Porządek na monitorze:
    Blokuj komputer, gdy opuszczasz miejsce pracy. W przypadku dłuższej nieobecności schowaj notatki i notatniki.
  4. Słabe hasło to nie hasło:
    ustaw silne hasło. Silne hasła mają co najmniej 8 cyfr i zawierają duże i małe litery oraz liczby i znaki specjalne. Hasła zawierające imię partnera, daty i miejsca urodzenia członków rodziny można łatwo złamać.
  5. Sieci Wi-Fi bez hasła są niebezpieczne:
    nie korzystaj z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi, na przykład na lotniskach czy dworcach kolejowych. Mogą być one prawdziwymi dystrybutorami wirusów.
  6. Zalogowany, ale nieaktywny użytkownik przyciąga złośliwe oprogramowanie:
    gdy odchodzisz od komputera na ponad godzinę, zawsze wyloguj się poprawnie z systemu. Użyj opcji „wyloguj się” lub „zamknij”, a nie tylko „zablokuj komputer”. Im dłużej konto użytkownika pozostaje zalogowane, ale nienadzorowane, tym większe szkody może wyrządzić złośliwe oprogramowanie (ransomware).
  7. Każde urządzenie wymaga podania kodu PIN lub hasła:
    Skonfiguruj urządzenia tak, aby blokowały się automatycznie, gdy są nieaktywne i mogły być odblokowane tylko za pomocą bezpiecznego hasła.

Dowiedz się więcej o tym, jak wdrożyć zabezpieczenia w Twojej firmie w zakładce bezpieczeństwo przemysłowe.

Dalsze informacje:

Bezpieczeństwo przemysłowe w miejscu pracy
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe