14 sty 2019

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym - nowy trend w robotyce a wymagania prawne

Aplikacje HRC rodzą nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pojawienie się kobotów, w praktyce oznacza jeszcze większą konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa. Istotna różnica między „klasycznymi” aplikacjami wykorzystującymi roboty przemysłowe, realizowanymi na wygrodzonych stanowiskach, a aplikacjami HRC polega na tym, że realnym zagrożeniem stają się kolizje między maszyną i człowiekiem. Nie mogą one jednak prowadzić do powstawania żadnych obrażeń. Warunkiem takiej współpracy jest z jednej strony wyposażenie robota w bardziej niezawodne mechanizmy sterowania i inteligentne, dynamiczne czujniki, dzięki którym robot „czuje”, kiedy dojdzie do kolizji. Z drugiej strony konieczne jest opracowanie na gruncie normatywnym wiarygodnych standardów bezpieczeństwa.

Centralną rolę odgrywa tu opublikowana na początku roku 2016 specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 „Robots and Robotic Devices – Collaborative robots” (Roboty i urządzenia dla robotyki – Roboty współpracujące), która umożliwia wdrożenie bezpiecznej aplikacji HRC po przeprowadzeniu odpowiedniej walidacji.

Opisano w niej szczegółowo cztery rodzaje współpracy jako zasady ochrony:

  • kontrolowane zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa,
  • prowadzenie ręczne,
  • kontrola prędkości i odległości separacji,
  • ograniczenie mocy i siły.

Przy wdrażaniu aplikacji HRC, integrator systemu może zastosować jeden lub więcej „rodzajów współpracy”. Wspomniana specyfikacja techniczna jest ponadto pierwszą normą, która w Załączniku A podaje szczegółowe informacje dotyczące progów bólu dla różnych obszarów ciała.

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące wymaga spełnienia określonych wymagań zapisanych w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Nasze szkolenie „Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym - nowy trend w robotyce a wymagania prawne” pozwoli zaznajomić się z wymaganiami jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczną współpracę człowieka z robotem. Przedstawimy również najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie takiej aplikacji i omówimy środki redukcji ryzyka jakie należy zastosować.

Poruszane zagadnienia:

  • Podstawowe aspekty dotyczące bezpieczeństwa robotów
  • Rozwiązania bezpieczeństwa spełniające wymagania norm PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
  • Ocena ryzyka i ochrona współpracujących systemów robotów
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie przykładowej aplikacji
  • Znaczenie i potrzeba walidacji
  • Podstawowe informacje na temat pomiaru siły kolizji
  • Identyfikacja punktów pomiarowych i pozycjonowanie czujników
  • Pomiar sił kolizji na podstawie wartości granicznych podanych w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066

Zapisz się już dziś!

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe