Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu maszyn i instalacji

Bezpieczeństwo instalacji jest niezwykle ważne z punktu widzenia ich bezpiecznej obsługi. Jako producent lub użytkownik maszyn jesteś osobą prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji, maszyn i urządzeń. W trakcie szkoleń dowiesz się, jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom. Kluczem do sukcesu są pracownicy wyposażeni w niezbędną wiedzę. Dzięki niej mogą efektywniej obsługiwać instalacje i bezpiecznie przeprowadzać prace konserwacyjne. Dzięki zintegrowaniu bezpieczeństwa instalacji w swoim przedsiębiorstwie demonstrujesz odpowiedzialność oraz zyskujesz zaufanie władz, pracowników i społeczeństwa. Bezpieczeństwo instalacji przekłada się również na zapobieganie zanieczyszczaniu i degradacji środowiska.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń pozwalających na zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat wymagań normatywnych i prawnych w zakresie bezpieczeństwa maszyn – od bezpieczeństwa funkcjonalnego do bezpieczeństwa przemysłowego. Oferujemy również szkolenia poświęcone produktom i technologiom dla wybranych obszarów zastosowania technologii automatyzacji w kontekście praktycznego i profesjonalnego wykorzystania rozwiązań produktowych firmy Pilz.

Przejdź do oferty szkoleń

Rozporządzenie w sprawie maszyn bez tajemnic: Nasza oferta szkoleń została dostosowana do wymogów nowego Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230. Wykorzystaj ten czas na zdobycie niezbędnej wiedzy. Kończąc dowolny kurs szkoleniowy Pilz, zawsze jesteś na bieżąco.

Szkolenia uwzględniające wymogi Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230

Kwalifikacje dostosowane do potrzeb

Ikona szkolenia – szkolenia Pilz na różnych poziomach zaawansowania

Struktura naszych szkoleń została zaprojektowano w sposób umożliwiający optymalizację procesu podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia podzielone są na cztery poziomy zaawansowania: od podstawowego do eksperckiego potwierdzonego certyfikatem TÜV Nord.

Szkolenia dostosowane do potrzeb

Nasza globalna oferta szkoleń

Coraz większe usieciowienie maszyn stawia nowe wyzwania przed automatyzacją i osobami w nią zaangażowanymi. Nasze spółki na całym świecie zapewniają szkolenia na tym samym poziomie zaawansowania w lokalnym języku. Nasze szkolenia uwzględniają nie tylko międzynarodowe normy i standardy, ale także krajowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa maszyn!

Wszystkie szkolenia międzynarodowe są dostępne w części globalnej naszej strony internetowej. Po wybraniu kraju wyświetlone zostają wszystkie szkolenia dostępne w danej lokalizacji.

Wybierz dla siebie

Online i stacjonarne

Nasze szkolenia organizowane są również w formie kursów e-learningowych, aby zagwarantować Ci możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, oraz w formie kursów online , w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Szkolenia stacjonarne zapewniają intensywną naukę i możliwość nawiązywania kontaktów zawodowych z naszymi ekspertami na całym świecie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w Twojej siedzibie w dowolnej lokalizacji.

Oferta szkoleń firmy Pilz – dla poprawy bezpieczeństwa

Ugruntuj swoją wiedzę i bądź na bieżąco ze wszystkimi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwa przemysłowego oraz zastosowań naszych produktów. Wykorzystaj naszą wiedzę i stwórz swój indywidualny program szkoleniowy w oparciu o naszą ofertę.

Zalety szkoleń firmy Pilz:

  • Szybkie, ukierunkowane zdobywanie wiedzy w ramach rozwoju osobistego.
  • Nasi trenerzy to międzynarodowi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne.
  • Zawsze aktualny stan wiedzy gwarantuje trwałe efekty.
  • Spersonalizowany plan nauczania – od szkoleń na poziomie podstawowym, po międzynarodową certyfikację TÜV.
  • Możliwość nawiązywania relacji zawodowych oraz wymiana opinii z naszym zespołem ekspertów i społecznością specjalistów.
  • Transfer praktycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa instalacji.
  • Nasze szkolenia obejmują szeroki zakres tematów.

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo w Twojej firmie!

Jeżeli chcesz zobaczyć przegląd wszystkich szkoleń, kliknij tutaj: Oferta szkoleń

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe