ボディプロテクション用安全ライトカーテン

広範囲のアクセスポイントに対応する広い動作範囲

ボディプロテクション用安全ライトカーテンの概要

ピルツの安全ライトカーテンを使用して、ボディプロテクションアプリケーションを経済的かつ効率的に保護します。動作範囲が55 mまでと広いため、外部エリアの境界線の設定などに最適です。シングルビームとマルチビームのどちらのライトカーテンも、PSENoptおよびPSENopt IIシリーズでは、タイプ2、3、4の安全ライトカーテンをご用意しています。

ピルツの安全ライトカーテンの利点

  • 最大55mの広い動作範囲
  • マルチビームおよびシングルビーム安全ライトカーテンによる幅広いアプリケーションオプション
  • EN IEC 61508およびEN IEC 61496-1/-2(タイプ3)に適合して認証取得
  • PL d/SIL CL 2までのアプリケーションで使用可能
  • 経済的なソリューションを当社の安全制御技術と組み合わせてご使用ください  
安全ライトカーテンPSENopt IIの詳細表示

ボディプロテクション用安全ライトカーテンに選定

シングルビーム安全ライトカーテンPSENopt

PSENoptシングルビーム安全ライトカーテン

  • アクセス、危険箇所、または危険ゾーンの安全対策に使用されます。
  • 安全ライトカーテンは、たとえば、PNOZmultiなどの適切な評価機器と組み合わせることで、EN IEC 61496-1/2のPL eまで適合します。
  • スペース重視のアプリケーションに適したシングルビームライトカーテン
  • 接続: M12コネクタ、4ピン
マルチビーム安全ライトカーテンPSENopt

PSENopt - マルチビーム安全ライトカーテン

PSENoptシリーズのマルチビーム安全ライトカーテンには、ボディプロテクション用にタイプ2とタイプ4のバージョンがあります。

  • EN ISO 13849-1のPL cのアまでプリケーションで使用可能
  • ミューティング、ブランキング、カスケード機能内蔵
  • ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで増設可能
  • 寸法: 35×41.2 mm
  • 接続: 受光器1×コネクタ、M12、8ピン/投光器1×コネクタ、M12、4ピン
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
安全ライトカーテンPSENopt II

PSENopt II - 堅牢な安全ライトカーテン

PSENopt IIシリーズでは、タイプ3およびタイプ4のボディプロテクション用安全ライトカーテンをご用意しています。タイプ 3の安全ライトカーテンは、PL dまでのアプリケーション用に設計されています。さらに世界初のタイプ3安全ライトカーテンのUL認証を取得しました! 

  • 衝撃、衝突、振動から保護する高い堅牢性
  • EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法: 35×40 mm
  • コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
  • 簡単な配線と組み立て
  • ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで増設可能

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

広いエリアの経済的な保護

ボディプロテクション用安全ライトカーテンは、広いエリアの保護が必要なアプリケーションで主に使用されます。最大55 mの動作範囲が可能です。ミラーと組み合わせて使用すると、たった1台のライトカーテンで複数面を保護することもできます。適切な安全コントローラと組み合わせることで、お客様の従業員と設備を最大限に保護します。

柵のない危険ゾーンと介入ポイントの保護

安全ライトカーテンPSENopt IIを使用したロボットセルのアクセスガード

ライトカーテンPSENopt IIを使用したロボットセルのバリアフリーのアクセスガード

  • 危険ゾーンへの進入を監視
  • 人が安全ライトカーテンを通過すると直ちにロボットをシャットダウン
  • コントローラをリセットしてロボットを再起動
安全ライトカーテンPSENoptを使用した複数面でのエリアの境界線の設定

安全ライトカーテンPSENoptと2つの統合ミラーコラムを使用した複数面での外部エリア境界線の設定

  • 最大3つのアクセス面を、1組のライトカーテンと2つのミラーコラムだけで監視可能
  • 配線作業、スペース要件、コストの削減
  • ミラーで赤外線を偏向させて保護フィールドを拡大
  • また、金属加工や木材加工用のガントリーフライス盤など、さらに規模の大きな生産設備にも最適です。

ピルツのSafety Distance Calculator

安全ライトカーテンの安全距離 – オンラインツールで直接計算!

適正安全距離も、ボディプロテクションのアプリケーションに重要な役割を果たします。ピルツのSafety Distance Calculatorは、お客様が必要距離を素早く簡単に計算し、最適な製品を選べるようにサポートします。

計算してみる

 

ミューティング - 資材の搬入・搬出時の生産性の向上

お客様のプロセスでは、生産中に資材を定期的に搬入・搬出しますか?ミューティングを使用すると、生産を中断することなく搬入・搬出できます。ピルツでは、組み込み用のさまざまなオプションをご用意しています。ミューティング機能を内蔵したPSENoptシリーズの安全ライトカーテン、または安全ライトカーテンPSENopt IIを使用すると、ミューティング機能を小型コントローラPNOZmulti 2に組み込むことができます。次の例は、安全な資材搬出用のL-ミューティングアプリケーションを示しています。

ミューティング機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENoptを使用した、貨物センターのコンベヤの保護。

  • X-、T-、L-ミューティングが可能
  • T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
  • 安全コントローラは、安全ライトカーテンの出力のみを監視し、ミューティング機能は監視なし

ミューティングアームを備えた安全ライトカーテンPSENopt IIと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を使用した、貨物センターのコンベヤの保護。

  • ミューティングブロック付きPNOZmultiでは、X-、T-、L-ミューティングが可能
  • X-、T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
  • ミューティングアームは堅牢で組み込みが容易

また、次のとおり、ハンドおよびフィンガープロテクション用のライトカーテンも豊富に取り揃えています。

ピルツの製品レンジ: シングルおよびマルチビーム安全ライトバリヤ

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: