光電センサ

光電センサによる信頼できる物体認識

光電センサ

光電近接センサは光線を発光し、その光線が物体によって遮光されることで物体を検知します。このように、信頼できる物体検知が光沢のある物体や反射物体でも保証されます。センサは安全機能は実行しません。しかし、センサの出力するスイッチ信号が、ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2やモジュラ式安全リレーmyPNOZなどの安全制御技術によって評価されます。

たとえば、光電センサは、包装機械のソリューションで、段ボール供給の安全な監視に使用されます。このソリューションはTÜV-SÜDよりPL d / SIL 2適合の認証を取得しています。

光電センサの利点

光電センサの利点
  • EN ISO 13849-1のPL d / Cat. 3またはEN IEC 62061のSIL 2適合のTÜV-SÜD認証取得ソリューション認証ソリューションは時間とコストを節約
  • 従業員の高い安全性: 安全制御技術と光電近接センサの併用による事故リスクの低減
  • バックグラウンド抑制機能付き拡散反射型センサの使用によるコスト削減: 高価な機械装置は不要です。
  • 既存にアプリケーションへの容易な組み込み、規定の部品セットの使用や対応するソリューションの説明により、改造可能
  • 信頼性の高い各種包装材(光沢のある物体、反射物体など)の検知
  • カートンマガジンの側面や上方に、センサを柔軟に取り付け可能

光電センサの特長

  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - PNOZmulti 2製品レンジのすべてのベースユニットを使用可能 - 或いは
  • モジュラ式安全リレー型式コードmyPNOZ.91.CKA360AB000XB700および
  • 段ボール供給/カートンマガジンごとに、2台の光電近接センサO300.GP.2-11246332
  • センサの短い応答時間
  • 点型光線
  • バックグラウンド抑制
  • 検出幅30~100 mm
  • コネクタM8 4ピン
バックグラウンド抑制機能付き拡散反射型センサ

アプリケーション

供給装置ごとに小型安全コントロールシステムPNOZmuti 2と2台の光電センサによるソリューション

採用事例

供給装置ごとに、モジュラ式安全リレーmyPNOZと2台の光電センサによるソリューション

採用事例

安全な高生産アプリケーションを実現:

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2または安全リレーmyPNOZと、2台の光電近接センサを併用するピルツのPL d / SIL 2適合のTÜV-SÜD認証取得ソリューションを使用すれば、お客様の包装機械の安全性と生産性を向上できます!

このアプリケーションは段ボールの供給エリア、段ボール製函機など、折りたたまれた段ボール材を機械で成形して段ボール箱を作るアプリケーションで採用されています。段ボールはカートンマガジンによって供給されます。機械の可動部は、材料供給用の開口部が空の場合、中に手が入り、怪我をする可能性があるため、オペレータに危険をもたらします。規格の観点では、段ボールがガードの役割を果たします。マガジンに十分な段ボールがある場合、段ボールが開口部を覆い、機械の稼働中に危険ゾーンに手を入れることは不可能です。

このソリューションは、オペレータが空の供給用開口部から機械に手を入れて怪我をすることを防ぐことを目的としています。

ソリューション例

供給マガジンに十分な段ボールがある場合、危険ゾーンに手を入れることは不可能なため、機械で怪我をすることはありません。

ソリューション例

段ボールの数が最終数を下回ると、安全コントローラの出力が機械を停止させます。

ソリューション例

段ボール供給の安全なアクセス:

段ボール供給用の開口部監視が必要です。光電センサ順分な梱包材がマガジンにあるか検知します。マガジン内のダンボールが指定数を下回る場合は、安全コントローラの出力が機械を停止します。機械は十分な数の段ボールが補充され、生産を再開できるまで停止状態を維持します。

供給装置ごとに、バックグラウンド抑制機能付き拡散反射型センサが2台必要です。センサは供給マガジンの側面または上方に取り付け可能です。

詳細情報

製品レンジ: 光電センサ

光電センサ

光電近接センサで、ウルトラブラック、光沢のある物体、または反射物体でも、信頼性の高い物体認識が保証されます。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com