安全ライトカーテン

最適なアクセス保護を実現

製品写真、安全ライトカーテンのグループ

ピルツの安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIを使用すると、従業員および生産財を安全、効率的、経済的に保護できます。目に見えない赤外線保護フィールドにより、危険ゾーンを保護し、最適なアクセス保護を実現します。積極的な介入が必要な生産プロセスに最適です。

品揃え豊富な安全ライトカーテン、ピルツの安全コントローラと組み合わせたトータルソリューション、安全オートメーションの分野で長年蓄積した確かな専門知識をご活用ください。

安全ライトカーテンで、生産プロセスでの安全な介入を実現

安全ライトカーテンなどの電子感応式保護装置は、資材を定期的に搬入・搬出するアプリケーションや、アクセスポイントが直接危険ゾーンにあるアプリケーション用に設計されており、生産プロセスで安全かつ柔軟な介入を可能にします。

安全ライトカーテンPSENopt/PSENopt IIは、アクセスポイントおよび介入ポイントに取り付けられ、危険ゾーンを監視します。保護フィールドに人がいたり、物体があったりする場合、光ビームが遮られ、ただちに安全シャットダウンコマンドがトリガされます。LEDを使用することで、オペレータが機械停止の主な原因を評価できるため、ダウンタイムを回避できます。ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの機能により、さまざまなアプリケーションオプションを利用できます。

そのため、ピルツのライトカーテンは、手動ワークステーション、コンベヤのアクセスガード、ロボットに隣接するマテリアルハンドリングなど、さまざまな産業やアプリケーションに適しています。

当社の安全ライトカーテンの利点

製品写真、ライトカーテン
  • 安全なバリアフリーのアクセス
  • ダウンタイムの削減による生産性の向上
  • 迅速かつ簡単な取り付け
  • 保護フィールドを個別にコンフィグレーション
  • LEDによるユーザフレンドリな診断機能

高レベルの生産性と安全性

  • EN IEC 61496-1/-2に適合することを認証されたタイプ2、タイプ3、タイプ4ライトカーテン
  • PL eまでのフィンガー、ハンド、ボディプロテクション
  • 短い応答時間とコンパクトな設計によるスペースの節約
  • 全長150 mm~1800 mm
  • 安全制御技術を搭載した経済的なトータルソリューション
製品写真、ライトカーテン

ピルツの安全ライトカーテンを使用した安全のトータルソリューション

安全ライトカーテンPSENopt (II) と小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用。PNOZmulti 2では、数回クリックするだけで診断メッセージを有効化できます。PNOZmulti 2は、すべての一般的な通信およびオートメーション環境に接続することもできます。
ピルツの安全エキスパートがリスクアセスメントや適合宣言、広範なトレーニングなどで、お客様の設備統合をサポートします。

製品写真、PNOZmulti、PSENopt

フィンガー、ハンド、ボディプロテクション用安全ライトカーテン

ボディプロテクション用安全ライトカーテンからフィンガープロテクション用安全ライトカーテンまで、製品シリーズPSENoptおよびPSENopt IIは各種ライトカーテンを取り揃えています。スペース重視のアプリケーションにも、あるいはミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能にも対応: ピルツはお客様の要件に適した安全ライトカーテンをご用意しています。

  • フィードバックループ監視、リセット、承認、診断などの幅広い機能
  • 死角がないため安全性が向上
  • ミューティング、ブランキング、カスケード接続を備えた拡張アプリケーション
  • 専用の組み立てキットを使用した簡単かつ迅速な組み立てオプション
製品写真、PSENopt
製品写真、PSENopt II
製品写真、光電センサ

PSENopt - 個々の要件に対応する高い柔軟性

PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、各サイクルの一部として介入が必要な機械での使用に最適です。PL c (タイプ2) およびPL e (タイプ4) までのアプリケーションで使用できます。PSENopt Advanced安全ライトカーテンは、ベーシックライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。薄型安全ライトカーテンPSENopt slimは、カスケード接続機能を内蔵しており、スペース重視のアプリケーションで使用できます。

PSENopt II - 過酷な産業環境で最大限の安全性

柔軟なアプリケーションオプション、迅速な取り付け、死角なし、50Gの耐衝撃性により、PSENopt IIは日常的に過酷な産業環境 (極端な低温 (-25℃まで) や埃の多い生産環境) での使用に最適です。PL dまでのアプリケーションに対応する世界初のタイプ3安全ライトカーテンの他、タイプ4バージョンも発売されました。PSENopt IIは、5ピンコネクタで分散型モジュールPDP67に直接接続できます。安全ライトカーテンの配置には、物理的な制限はありません。コード化により、ライトカーテンセンサを互いに物理的に接近させて配置することもできます。

光電センサ - 信頼性の高い物体検知

光電近接センサにより、さまざまな包装材の物体検知を高い信頼性で実施できます。当社の安全制御技術と組み合わせることで、段ボール供給を安全に監視できます。

詳細情報

機械のリスクアセスメントにサポートが必要ですか?当社の安全エキスパートが、設備のリスク分析やCEマーキング、検査など、お客様ごとの安全コンセプトをサポートします。さらに、役立つトレーニングも多数ご用意しています。

コースとトレーニングの概要

製品レンジ: 安全ライトカーテンと光電センサ

ボディプロテクション用安全ライトカーテン

ボディプロテクション用安全ライトカーテン

シングルおよびマルチビーム安全ライトカーテンPSENopt (II) を使用して、大規模アクセスポイントを効率的に保護します。動作範囲が広い場合に、外部エリアの境界線を明確化するのに最適です。

ボディプロテクション
ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

ビームフィールドが緊密にメッシュ化されているため、安全センサを危険ゾーンの近くに配置できます。このように、PSENopt (II) は、スペースが限られた生産設備での使用に最適です。

ハンドプロテクション
フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

安全ライトカーテンPSENopt (II) を使用して、仕切りのない介入エリアがあるアプリケーションや、人が危険ゾーンで直接作業するアプリケーションをバリアなしで保護できます。応答時間が短く分解能が優れているため、危険箇所からの距離を最短にできます。

フィンガープロテクション
光電センサ

物体検知用光電センサ

光学センサでは、信頼性の高い物体検知が可能です。たとえば、光電近接センサは包装産業で段ボール供給を安全に監視するために使用できます。

光電センサ
PSENoptおよびPSENopt II用アクセサリ

安全ライトカーテン用アクセサリ

安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIには豊富なアクセサリが用意されており、お客様の設備に組み込むのに最適です。ポストプロテクタ、偏向ミラー、ミューティングセットからコネクタまで、便利なオプションを幅広くご用意しています。

PSENoptおよびPSENopt II用アクセサリ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com