体系化され、綿密に検討されたプロセスは、 自動化プロセスを円滑に進める上で不可欠です。 当社のCAD連携ソリューションは、設備と機械の設計から運用、保守に至るまでのライフサイクル全体を通じて、将来性のあるエンドツーエンドのソリューションの基盤を築きます。
パートナー企業である EPLAN、WSCADと Zuken と連携し、エンジニアリングにおける計画および文書化プロセスをデジタル面で支援し、高いデータの一貫性を保証することを目指しています。
体系化され、綿密に検討されたプロセスは、 自動化プロセスを円滑に進める上で不可欠です。 当社のCAD連携ソリューションは、設備と機械の設計から運用、保守に至るまでのライフサイクル全体を通じて、将来性のあるエンドツーエンドのソリューションの基盤を築きます。
パートナー企業である EPLAN、WSCADと Zuken と連携し、エンジニアリングにおける計画および文書化プロセスをデジタル面で支援し、高いデータの一貫性を保証することを目指しています。
EPLANは、電気工学、オートメーション、メカトロニクスの各分野において、エンジニアリングプロセスを効率的に整理・簡素化・迅速化するために設計されたソフトウェアおよびサービスの主要プロバイダーです。
Pilzは 2021 年初頭に設立された EPLAN パートナーネットワーク(EPN)に加盟しています。本ネットワークは 60 社を超える提携パートナーのグローバルな専門知識を集約する組織です。このネットワークの目的は、ベンダー間の連携を通じて、顧客のシステム統合を簡素化することです。EPNパートナーシップは、インタフェースの開発およびサポートのために、相互に定義した拘束力のある目標に基づいています。これは、さまざまなソフトウェアソリューションのユーザと、関与するパートナー企業の双方にとってメリットとなります。ピルツはEPNネットワークの立ち上げ時から技術パートナーを継続しています。
お客様はピルツ製デバイス用の製品マクロを、EPLANデータポータルでご利用になれます。当社製品のEPLANマクロ、製品データ、3D制御盤マクロには、EPLANツールから直接アクセスできます。
つまり、データには当社のウェブサイトだけでなく、EPLANデータポータルからもアクセスできるということです。当社のマクロはドイツ語と英語でご利用いただけます。製品や部品の画像を適切に活用することで、適切な製品マクロを選ぶことができます。さらに、EPLAN Pro Panel の3D制御盤マクロに組み込まれた接続図を活用すれば、 を通じて、制御盤の信頼性の高いデジタルツインを簡単に作成できます。Pilzによって検証済みの標準化されたマクロを使用することで、必要な文書作成の量を削減し、時間を節約し、計画の確実性を高めることができます。
eBUILD Freeをご利用いただければ、各製品に適した回路図を自身で簡単に作成・設定可能です。
EPLAN eBUILD Free Configuratorのチュートリアル
当社のYouTubeチュートリアルで、EPLANを使ってお客様のピルツ製品の回路図を自動的に作成する方法をご覧ください!他の動画も順次公開されます。無料のEPLAN eBUILD Freeコンフィグレータを当社製品に活用する方法を説明します。
WSCADは、機械工学、ビルオートメーション、および電気工事分野向けに特別に設計された、初のAI搭載E -CADソフトウェアです。これらの強力なエンジニアリングソリューションは、ユーザが日常的なタスクを自動化し、製品開発プロセス全体をより効率的かつ体系的な方法で実施できるよう支援します。
PilzとWSCADの連携により、お客様はWSCADシステム内で直接、検証済みのPilzの設計データにアクセスできるようになります。
このデータは、もはや手動で作成する必要はなく、WSCAD Universeプラットフォームからダウンロードして、E-CADシステムで直接利用できるようになりました。これにより、エラーが減り、高いデータ品質が確保されます。その結果、プロジェクトのランタイムが大幅に短縮される一方で、複雑な計画プロセスも著しく簡素化されます。
提携の第一段階では、Plizの設計データをWSCAD形式に変換できるよう、その準備が行われました。次は、WSCADシステムのELECTRIX AIで、関連するロジックマクロを作成することです。
Zukenは、電気・電子製品の開発に向けたエンジニアリングソリューションおよび関連サービスを提供する、定評のある企業です。これらのソリューションは、さまざまな工学分野にまたがる複雑なシステムの開発を、一貫性を持って追跡可能な形で支援します。
PlizとZukenの提携の一環として、オートメーション技術分野における計画・設計プロセスに対する実践的な支援の提供に重点が置かれています。
Plizは、この目的のために、Zuken System E3.seriesのユーザに対し、検証済みの設計データを提供しています。Zukenは、このデータを変換し、E3.series環境内で利用できるようにするためのソリューションを開発しています。
データの準備が完了すると、Plizはデータの品質を高く保つため、抜き取り検査を実施します。こうして品質が保証されたデータは、CADENASプラットフォームからダウンロード可能となり、既存のエンジニアリング環境で直接利用できます。
このデータをZukenシステムに統合することで、既存のCADおよびエンジニアリングプロセス内でシームレスに活用できるようになり、電気設計・開発における一貫したワークフローが実現されます。