CECE – omcertifiering

Målsättning

CECE – Certified Experts in CE Marking har skaffat sig kunskap och teknisk förståelse för att genomföra CE-märkningsprocessen i enlighet med relevanta lagar och standarder. Certifierade personer måste delta i en omcertifieringsutbildning vart fjärde år. Kursen CECE – omcertifiering ger dessa experter möjligheten att utöka sina kunskaper genom att de håller sig uppdaterade om ändringar i lagstiftningen som införts sedan deras CECE-certifiering, och på så sätt behåller de även sin CECE-status.

Gul logo på vit bakgrund

Innehåll

  • Översikt över de europeiska rättsföreskrifterna
  • Övergång – från maskindirektiv till maskinförordning
  • ekonomiska aktörer
  • presumtion om överensstämmelse
  • grundläggande hälso- och säkerhetskrav

Metoder

Utbildningsstart, korta föredrag, gruppövningar och övningar på egen hand, exempelfall, praktiska övningar, diskussioner, utbyte av erfarenheter

Målgrupp

Redan certifierade CECE – Certified Expert in CE Marking

Anmärkning

Varje CECE som förnyar sitt certifikat måste göra detta inom tidsperioden på fyra år efter den första certifikat. När du har deltagit i endagsseminariet får du ett TÜV NORD-certifikat, som bekräftar att du är certifierad som CECE i ytterligare fyra år.

Fördelar

  • Förläng ditt internationellt erkända certifikat med ytterligare fyra år.
  • Se till att du håller dig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom CE-märkning av maskiner.
CECE – omcertifiering
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
08:30 - 16:00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 7 645
Datum/tillgänglighet
från 16.10.2026 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält