Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC – programmering och service

Målsättning

I den här utbildningen om automationssystemet PSS 4000 lär du känna fördelarna med komponentbaserad programmering. Dessutom får du kunskap om styrningen av funktioner i systemet PSSuniversal med I/O-moduler samt om kommunikationsmöjligheterna via SafetyNET p. Den enkla och flexibla konfigurationen av distribuerade styrsystem förklaras med hjälp av programvaruplattformen PAS4000. Utöver det skapas och testas övningsexempel för utbildningssystemet. Kursen behandlar även hur man hanterar felsökningen.

Fortsättning

Innehåll

  • Grunderna i SS-EN 61131-3 – programmering och de olika programmeringsspråken
  • introduktion till den senaste säkerhetstekniken
  • fysisk konstruktion: enheter, kontakter och kablar
  • systemarkitektur och sammankoppling
  • säkerhetsrelaterad kommunikation, SafetyNET p-nätverksprojektering
  • kommunikation mellan säkerhet och automation
  • lär känna Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • grunderna för PASmulti-programeditorn
  • övningar i komponentbaserad programmering
  • grunderna för SafetyNET p-, RTFN- och RTFL-protokoll
  • grunderna för Ethernet, fysiska egenskaper: topologier, nätverksförlängning
  • diagnostikmöjligheter och enkel felsökning
  • anslutning till olika kommunikationssystem
  • säkerhetskopiering och firmwareuppdatering
Fortsättning: Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC – programmering och service

Målgrupper

  • projektledare
  • konstruktörer
  • programmerare
  • driftsättningspersonal
  • underhållstekniker

Förutsättningar

  • Grundkunskaper inom elektroteknik
  • Grundkunskaper inom anläggnings- och maskintillverkning

Anmärkning

  • Kursens innehåll behandlar PSSuniversal PLC som en del av automationssystemet PSS 4000 och är anpassat till följande maskinvara: PSSu H PLC1 FS (xxx), t.ex. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • De avancerade kurserna är de fyra modulerna service, programmering av Structured Text Language, programmering av ett säkert elektroniskt programverk och programmering av järnvägsspecifika railwaymoduler.
Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC – programmering och service
Kungsbacka
Längd
2 dagar
Tid
Start: Kl. 09.00
Slut: Kl. 16.15
Max. antal deltagare
6
Kostnader per deltagare
SEK 11 180
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält