PNOZmulti – programmering och service

Målsättning

Du får en överblick över de många användningsområdena och besparingsmöjligheterna hos de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic och PNOZmulti Mini. Med hjälp av praktiska övningar och användningsexempel från säkerhetstekniken visar vi dig hur lätt och flexibel konfigureringen är med PNOZmulti Configurator.

Grundläggande

Innehåll

  • introduktion till den senaste säkerhetstekniken
  • hantering av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • praktiska övningar med PNOZmulti Configurator
  • varvtalsövervakning och Motion Monitoring med PNOZmulti Classic och PNOZmulti 2
  • ta fram program med nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer och varvtalsövervakning
  • praktiska övningar i utbildningssystemet
  • diagnostik och praktisk felsökning i utbildningssystemet med hjälp av PNOZmulti Configurator
  • diagnostik med PVIS resp. den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu
Grundläggande: PNOZmulti – programmering och service

Målgrupper

  • elektriker
  • underhållstekniker
  • driftsättningspersonal
  • elkonstruktörer
  • projektledare

Förutsättningar

  • Grundkunskaper om datorer
  • Grundkunskaper inom elektroteknik

Anmärkning

Kursens innehåll är anpassat till följande maskinvara: PNOZ m(x)p, PNOZ mm(x)p, PNOZ m B0/B1.

Dina fördelar

  • praktiska övningar i konfiguration och diagnostik på övningsenheter
  • snabb konfiguration av komplexa tillämpningar
PNOZmulti – programmering och service
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Max. antal deltagare
8
Kostnader per deltagare
SEK 6 650
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält