Direktiv och lagar

Världsomspännande säkerhet för människa och maskin

Direktiv och lagar

I de flesta länderna i världen finns det bindande föreskrifter om hur maskiner och anläggningar ska säkras. Läs om de viktigaste säkerhetstekniska rättsliga grunderna:

Direktiv och lagar i Europa (EG-direktiv)

EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna i EU. Dessa uppmanas att genomföra de europeiska direktiven i den nationella lagstiftningen. I Tyskland sker det till exempel ofta genom produktsäkerhetslagen (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).

Vid säker konstruktion av maskiner måste kraven i alla relevanta europeiska direktiv följas. EG-direktiven har som mål att garantera den fria rörligheten för varor inom EU. Vid det här laget finns det närmare 30 aktiva EG-direktiv, men bara ett litet urval av dem är relevanta för en vanlig maskinkonstruktör.

 

Överblick över de viktigaste EG-direktiven

Här finns en överblick över de viktigaste EG-direktiven. Direktiven tillhandahålls i fulltext av EU:

  • Maskindirektivet, direktiv 2006/42/EG
    Grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner
     
  • EMC-direktivet, direktiv 2014/30/EG
    Ostörd funktion hos elektrisk/elektronisk utrustning relaterat till elektromagnetiska fält
     
  • Lågspänningsdirektivet, direktiv 2014/35/EG
    Säkerhets- och hälsoskyddskrav relaterat till faror på grund av elektriskt ström
     
  • Ytterligare direktiv, t.ex.:
    Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EG, ATEX-direktivet 2014/34/EG, hiss-direktivet 2014/33/EU

För produkter som omfattas av ett eller flera av EG-direktiven ovan råder CE-märkningsplikt. Till dessa produkter måste även en försäkran om överensstämmelse bifogas. Med försäkran om överensstämmelse bekräftar tillverkaren att alla krav i de EG-direktiv som är tillämpliga för produkten är uppfyllda. Tillverkaren får därmed importera och sälja sin produkt inom EU:s tillämpningsområde utan att behöva ta hänsyn till nationella bestämmelser.
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält