Köpa standarder

Arbetet med att ta fram standarder är en pågående process. Innehållet i standarderna ändras kontinuerligt. Att kartlägga, sammanställa eller ens nämna alla standarder här vore omöjligt. Våra sidor befriar dig därför inte från skyldigheten att köpa egna standarder, läsa dem och tillämpa dem.

Vi rekommenderar webbplatsen Beuth-Verlag.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält