Maskiner och anläggningar måste enligt maskindirektivet vara försedda med en nödstoppsanordning för att kunna avvärja eller minska faror i en nödsituation. Nödstoppsmanöverdon aktiveras manuellt vid fara och utlöser en signal för att stoppa en rörelse som ger upphov till fara. Nödstoppsanordningen kopplas in när nödstoppskommandot löses ut. Den måste förbli aktiverad tills den inaktiveras manuellt. Det är inget krav att hela maskinen blir spänningsfri.
Nödstopp stoppar farliga rörelser
Nödavstängning slår från spänningen i ett system
Till skillnad från nödstoppsknappen slår nödavstängningsknappen av all ström i systemet.
Standarder för nödstopp
EN ISO 13850 Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper
Top
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]
Var den här artikeln till hjälp?