För att undvika att utsätta personer för fara finns det föreskrivna minimiavstånd mellan det farliga stället och skyddet. Dessa är till för att undvika att kroppsdelar krossas.
Skyddens effektivitet beroende på minimiavstånd
Minimiavstånden består av två delar:
- Gånghastighet och handrörelsehastighet multiplicerat med systemets reaktionstid och
- ett tillägg som beror på det farliga ställets höjd och skyddets höjd. Tillägget kan vara på upp till 1 200 mm.
Standard för minimiavstånd hos maskiner
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 13854 | Maskinsäkerhet Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas |
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?