- I PNP-konfigurationen är lasten mellan OSSD-utgången och GND stängd.
- I NPN-konfigurationen är belastningen mellan 24 V DC och OSSD-utgångens brytarelement ansluten.
Vad är skillnaden mellan en PNP-konfiguration och en NPN-konfiguration?
Säkra ljusridån PSENopt
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk
Var den här artikeln till hjälp?