Vilken färg måste en områdesstoppsknapp ha?

Den harmoniserade standarden SS-EN ISO 13850 definierar utöver de olika stoppkategorierna även motsvarande konstruktionsprinciper resp. riktlinjer för färgsättningen på en nödstoppsknapp. En nödstoppsknapp måste vara tydligt igenkännbar, väl synlig och lätt att hitta. Därför måste ett nödstopp vara rött med gul bakgrund.

En områdesstoppsknapp måste vara av färgen SVART, GRÅ eller VIT enligt SS-EN 60204-1:2019, avsnitt 10.2 ”Manöverdon”. Den får aldrig ha samma färgsättning som en nödstoppsknapp.

Ytterligare anmärkningar:
Enligt SS-EN 60204-1:2019 avsnitt 9.2.3 ”Drift” ska stoppfunktioner fastställas utifrån riskbedömning och maskinens funktionella krav.
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält