Varför behövs tre lösenord för PNOZmulti Configurator?

Programvara för ministyrningar

Lösenordsskyddet i tre steg möjliggör åtkomstbehörighet i olika nivåer:

  • Nivå 1: Lösenordet tillåter att du ändrar och sparar.
  • Nivå 2: Lösenordet tillåter att du visar men inte att du gör några ändringar i programmet.
  • Nivå 3: Lösenordet tillåter att du ändrar vissa komponenter, t.ex. sådana som får anpassas ytterligare vid idrifttagning.

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält