Vad betyder ”P” i slutet av en enhetsbeteckning, t.ex. på PNOZ X3P?

Säkerhetsreläer PNOZ X

”P” i slutet av en enhetsbeteckning står för ”pluggable”, dvs. för varianter med löstagbara anslutningsplintar.

Det finns två varianter: löstagbara skruvplintar och löstagbara fjäderkraftsplintar som trycks fast (push-in). Fjäderkraftsplintarna har bokstaven ”C” i enhetsbeteckningen, t.ex. PNOZ X3P C.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält