Vad är skillnaden mellan en PNP-konfiguration och en NPN-konfiguration?

Säkra ljusridån PSENopt

  • I PNP-konfigurationen är lasten mellan OSSD-utgången och GND stängd.
  • I NPN-konfigurationen är belastningen mellan 24 V DC och OSSD-utgångens brytarelement ansluten.
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält