testFAB42 i Nürnberg tillverkar särskild testutrustning med en tydligt definierad prestandaprofil, däribland kompakta testbänkar med svängbar kåpa eller färdiga testceller. Målet är effektiva lösningar, inklusive ergonomiska arbetsförlopp som sätter operatörernas säkerhet i första rummet, vid spänningar upp till 1 500 volt. Som central säkerhetsenhet i provbänkarna har testFAB42 använt PNOZmulti i över 10 år: Tack vare ministyrningen och de säkra sensorerna PSEN har testFAB42 med tiden i stor utsträckning kunnat standardisera sina provbänkar. Idag får testFAB42-kunder ett integrerat styrnings- och säkerhetspaket från Pilz bestående av produkter till sin provbänk, samt ett valfritt tjänstepaket som inkluderar CE-märkning.
PNOZmulti & Co.: Standardiserad säkerhetslösning för provbänkar
Säkra provbänkar även vid högspänning
Säkerhetsmodeller med Safety, Security och rådgivning
Tack vare ytterligare expansionsmoduler till PNOZmulti kan testFAB42 tillgodose kundernas önskemål utan någon ytterligare PLC eller extra intelligens. Ministyrningen utvärderar signalerna från alla installerade elektriska komponenter, t.ex. skyddsgrinden, och stänger säkert av systemet i en nödsituation. Precis som i fallet med testanordningen som utforskar en växelriktares prestandagränser. Säkerhetslåset PSENmlock med solenoid säkerställer att avskiljande skyddshuvar eller skyddsgrindar är låsta, vilket gör att operatören kan arbeta utan risk, t.ex. vid isättning och uttagning av provstycken. Förutom Security-funktionerna omfattar driftsättsväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode fusion även Security-funktioner som syftar till att förhindra haverier och minska risken för manipulation. Dessutom får testFAB42:s kunder, i samarbete med Pilz, ett skräddarsytt tjänstepaket som bland annat omfattar rådgivning om säkerhetskoncept, projekteringstjänster samt CE-märkning. Så gott som standardiserade helhetslösningar för säkerhet.
Snabböversikt över fördelarna
- Tack vare extra expansionsmoduler som kan användas i tillägg till dessa sparar PNOZmulti in behovet av ytterligare en PLC eller extra intelligens
- Utvecklingen och tillverkningen av specialmaskinerna är i stort sett standardiserad
- testFAB42-kunder får ett integrerat paket med styrnings- och säkerhetsprodukter samt, på begäran, tjänster inklusive CE-märkning
Kundutlåtande
”Under åren som gått har vi lärt oss att uppskatta Pilz-produkternas kvalitet och säkerhet. Rådgivning och support är alltid förstklassig, oavsett vilken utmaning det gäller: i slutändan blir det alltid en lyckad lösning! Dessutom är namnet Pilz populärt bland våra kunder och poängterar att vi tar Safety och Security på största allvar.”
Om testFAB42
Firman testFAB42 grundades 2009, har för närvarande 12 anställda och har framför allt specialiserat sig på utveckling och tillverkning av kundspecifika provnings- och testanordningar inom elektronik och kraftelektronik. Företaget från Nürnberg ställer högsta krav på sina kundspecifikt utformade provbänkar: Sortimentet av specialmaskiner sträcker sig från fristående provbänkar till färdiga integrationslösningar som är utformade exakt enligt kundens önskemål. Målbranscherna är framför allt bilindustrin, underleverantörer, medicin- och läkemedelsbranschen.
Våra produkter i praktiken
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]