Portionering av livsmedel enligt PL e

Maskinerna i produktserien PORTIO från Marelec skär automatiskt fisk- och köttportioner med önskad volym.

Den belgiska maskintillverkaren Marelec utvecklar maskiner för portioneringsprocesser, där kött eller fisk delas i portioner med en exakt vikt som anges i förväg. För att göra maskinerna i serien Portio, med minst 17 snittrörelser per sekund, inte bara mycket produktiva utan även säkra, utvecklade Pilz ett passande säkerhetskoncept enligt Performance Level PL e.

Genomtänkta skyddsåtgärder ger säker portionering

För Marelec är det mycket viktigt att erbjuda högsta säkerhet redan vid utformningen av maskinerna. Den största risken utgjorde den sylvassa klingan i portionsskäraren, eftersom den rör sig så snabbt att den knappt syns. Därför gav Pilz maskintillverkaren rådet att ett skyddshölje inklusive skyddsstaket skulle användas. Om höljet öppnas ser den beröringsfria kodade säkerhetsbrytaren PSENcode till att kniven stängs av direkt. Säkerhetssensorerna med IP69K-certifiering tål korrosiva rengöringsmedel och passar alltså utmärkt för användning inom livsmedelsindustrin. Den integrerade kortslutningsdiagnostiken ger säkerhet upp till PL e. För styrningen av säkerhetsfunktionerna används den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Om PLC-styrningen genomfört en omstart kontrollerar PNOZmulti 2 att alla säkerhetsvillkor är uppfyllda. Med den här utrustningen står inget i vägen för säker portionering.

När höljet öppnas ser den beröringsfria kodade säkerhetsbrytaren PSENcode från Pilz till att kniven i portioneringsmaskinen direkt stängs av på ett säkert sätt.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Säkerhetsbrytaren är tålig mot vibrationer och ger därför utmärkt manipulationsskydd och hållbar säkerhet
  • En tunnel som mekanisk spärr ger dessutom ytterligare skydd
  • Ett individuellt säkerhetskoncept på högsta nivå skapades

Nu kan vi garantera att vi levererar maskiner som uppfyller de högsta kraven på prestanda och säkerhet. Som partner inom säkerhet satsar vi därför alltid på Pilz. Vårt samarbete är verkligen lyckat!

Roland Verleene, teknisk chef, Marelec Food Technologies

Om Marelec Food Technologies

Marelecs logotyp

Den belgiska maskintillverkaren Marelec Food Technologies i Nieuwpoort är specialister på tillverkning av fisk-, våg-, sorterings-, och portioneringssystem. Dessutom är företaget ledande inom tillverkning av trålstyrsystem och annan fartygselektronik. Företaget arbetar över hela världen och har kontor i 20 länder.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält