Undvika risker vid dryckespåfyllning

Förpackningsanläggning ACMI S.p.A.

Konstruera och automatisera en anläggning för fyllning och förpackning av 44 000 fyrkantiga PET-flaskor i timmen för Italiens största företag för buteljering av mineralvatten? ACMI S.p.A. ställdes inför denna uppgift och utvecklade en anläggning bestående av sammankopplade maskiner. Hela processen skulle vara produktiv och kunna kontrolleras av tre lämpligt utbildade operatörer. Pilz tog hand om riskbedömningen och utvecklade de nödvändiga säkerhetsåtgärderna för att garantera ett säkert samspel mellan maskinerna.
Resultatet är en säker och produktiv förpackningsprocess.

 

 

 

Kontroll över komplexa fyllnings- och förpackningsanläggningar

Buteljering av mineralvatten består av många enskilda steg och därmed anläggningskomponenter – från blåsmaskins-/påfyllningsblocket, som blåser, fyller och förseglar de fyrkantiga PET-flaskorna, till ett komplext transportbandsystem som för flaskorna genom kontroll- och etiketteringsstationer samt förpackningsmaskiner och palleterare för att packa de enskilda flaskorna.

Riskbedömning av förpackningsmaskiner

För att bedöma vilka potentiella risker som finns i samband med anläggningens drift och vilka skyddsåtgärder som krävs konsulterade ACMI, tillverkare av end of line-system och förpackningsanläggningar, sin mångåriga partner Pilz. Säkerhetsfunktionerna övervakas av den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2, som kommunicerar med anläggningens automationssystem via Profinet. De kodade, beröringsfria säkerhetsbrytarna PSENcode förhindrar manipulation och säkerställer att minimiavståndet upprätthålls.

 

Fyllnings- och förpackningsanläggning ACMI S.p.A.

”Den riskbedömning som genomfördes av Pilz experter utgjorde grunden för en säker konstruktion av vår anläggning samt identifiering av lämpliga skyddsåtgärder. Med hjälp av Pilz expertis inom maskinsäkerhet kunde vi sedan implementera de nödvändiga åtgärderna själva.”

Gianluca Contesso, Safety Product Manager på ACMI S.p.A.

Fördelarna med den här kundlösningen:

  • Pilz hjälper sina kunder med sin mångåriga kunskap under hela riskbedömningen
  • Skapande av ett individuellt säkerhetskoncept i enlighet med de senaste standarderna och med hänsyn till produktiviteten
  • PNOZmulti 2 och PSENcode kan integreras sömlöst i nästan alla befintliga automationslösningar
Anläggning för fyllning och förpackning ACMI S.p.A.

Om ACMI S.p.A.

Logotyp för ACMI S.p.A.

Det italienska företaget ACMI S.p.A. har specialiserat sig på tillverkning av högteknologiska fyllnings- och förpackningslinjer. Företaget med säte i Fornovo Taro i provinsen Parma tillverkade till en början på- och avlastningsanordningar inom livsmedels- och dryckesindustrin och specialiserade sig sedan på alla förpackningsprocesser.

Produkter i applikationen:
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält