Säkerhet och automation för Zugspitze-kabinbanan

På Tysklands högsta berg Zugspitze (2 962 m) öppnade den nya kabinbanan ”Seilbahn Zugspitze” 2017. Pendelbanan har en längd på 4 467 meter som tar den 1 945 höjdmeter upp, vilket troligtvis är rekord. Två kabiner transporterar upp till 580 personer i timmen till toppstationen och tillbaka ner i dalen. Med 5 000 passagerare per dag är säkerheten högsta prioritet!
Därför används automationssystemet PSS 4000 för den säkra driften. Tillsammans med Frey AG Stans, som sedan 1 april 2017 ingår i Doppelmayr/Garaventa-gruppen, har Pilz utvecklat en säker automationslösning för Zugspitze-kabinbanan som styr hela anläggningen.

Rent konkret hanterar PSS 4000 säker styrning och kommunikation mellan hela systemet och delsystemen, exempelvis driftstyrningen, fjärrövervakningsanläggningen eller visualiseringen.
Programvaran PAS4000 används för att programmera och konfigurera automationssystemet. I lösningen ingår även särskilda inaktiveringskoncept. ”Inaktiveringskoncept är åtgärder som säkerställer driften även om enskilda delsystem slutar fungera”, förklarar Hansruedi Schleiss, Frey AG Stans. Det som gjorde att valet föll på den här lösningen från Pilz var att automationssystemet PSS 4000 kan styra både säkerhets- och automationsfunktioner. Därmed behöver man inte längre göra skillnad mellan dessa båda funktioner.

Kabinbanan Zugspitze
Martin Hurm, chef för kabinbanor och liftar på Zugspitze, Bayerische Zugspitzbahn.

”Kabinbanan är toppmodern. Vi har fått en splitterny kabinbana som inte bara har en enorm maskinvara för linbanetekniken, utan naturligtvis även en superbra styrning och smidig visualisering. Lösningen är toppen. Vi är Top of Germany så vi behöver en toppenlösning.”

Martin Hurm, chef för kabinbanor och liftar på Zugspitze, Bayerische Zugspitzbahn.

Snabböversikt över applikationens fördelar:

  • styrning som förenar säkerhets- och automationsfunktioner
  • utformning av inaktiveringskoncept
  • enkel programmering och konfiguration med programvaran PAS4000

”Samarbetet var alltid konstruktivt och positivt, särskilt under utvecklingsprojekten inför det här anläggningsprojektet. Vi kommer att genomföra utvecklingsarbeten och projekt tillsammans även i framtiden och hoppas på ett fortsatt positivt samarbete med Pilz.”

Hansruedi Schleiss, styrelseledamot, Frey AG Stans
Hansruedi Schleiss, styrelseledamot, Frey AG Stans
Logotyp för Bayerische Zugspitzbahn

Om Bayerische Zugspitzbahn

Bayerische Zugspitzbahn är ett modernt tjänsteföretag med totalt 27 bergbanor och skidliftar och sju egna restauranger. Systemet tar bergsentusiaster upp på nästan 3 000 meters höjd. Året runt välkomnar de runt 300 medarbetarna gäster från hela världen till berget för en upplevelse utöver det vanliga. 

Logotyp för Doppelmayr/Garaventa

Om Doppelmayr/Garaventa

Doppelmayr/Garaventa-gruppen är marknadsledare inom linbanekonstruktion med tillhörande kvalitets- och tekniklösningar. Gruppen har produktionsanläggningar och försäljnings- och serviceställen i mer än 40 länder världen över. Hittills har företaget byggt fler än 14 900 linbanesystem för kunder i 95 länder. Med flexibilitet, know-how och pionjärsanda tar sig gruppen an alla utmaningar på traditionella och nya marknader.

 

Våra produkter i applikationen:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält