PNOZmulti: automation för att slippa skarvar

HOMAG kantmaskin KAL 370

Den synliga limskarven på möbler kan snart tillhöra det förgångna: laserTec-tekniken som utvecklats av HOMAG svetsar ihop kanter och plåtmaterial utan synliga skarvar.

Vid kantbearbetning i HOMAG:s maskiner för möbelindustrin används bland annat högeffektslaser och det fritt konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti från Pilz. På detta sätt ser HOMAG till möjliga risker kan undvikas på maskinoperatörens arbetsplats.

Ett effektivt säkerhetssystem gör laserarbetet tryggare

I HOMAG kantmaskin KAL 370 profiLine används halvledarlaser för att skapa olika kanter. En högeffektlaser med en effekt på 2,5 kW till ca 4 kW är ytterst farlig: all kontakt med hud eller ögon orsakar mycket svåra skador eller till och med dödsfall.

PNOZmulti från Pilz tar hand om det integrerade säkerhetssystemet i KAL 370 Om skyddshuven öppnas avsiktligt eller oavsiktligt ser den säkra skyddsgrindsövervakningen med det elektromagnetiska processlåsningssystemet PSENslock från Pilz till att lasern stängs av omedelbart på ett säkert sätt. Förutom nödstoppsknapparna övervakar PNOZmulti även att lasern har korrekt utgångsläge och att det finns ett arbetsstycke. Samtidigt övervakar säkerhetssystemet strömflödet i lasern och det installerade blåsmunstycket beträffande rök och eld.

Ett effektivt säkerhetssystem gör laserarbetet tryggare

Snabböversikt över fördelarna:

  • PNOZmulti: ett självständigt och självhämmande säkerhetssystem. PNOZmulti från Pilz sköter den integrerade säkerhetshanteringen hos HOMAG
  • högsta manipulationsskydd (kodning) och processkydd med magnetisk låsanordning: Om skyddshuven öppnas aktiveras den säkra skyddsgrindsövervakningen och lasern stängs av omedelbart

Med laserTec-tekniken uppnår HOMAG en mycket hög standard för kantbearbetningen. Kunderna är övertygade av fördelarna med tekniken.

Bernhard Dettling

”Högeffektslaser med en effekt på upp till 4 kW utgör en brandrisk. Med PNOZmulti och processlåsningssystemet PSENslock från Pilz behöver anläggningsoperatören tänka på risken för kroppsliga skador.”

Bernhard Dettling, utveckling av elektrotekniska styrsystem på Homag
Logo Homag Group AG

Om Homag

HOMAG Group AG med säte i Schopfloch har fler än 6 000 anställda världen över. Företaget utvecklar bland annat maskiner och anläggningar för tillverkning av möbler, parkett- och laminatgolv, fönster, dörrar och trappor. Det erbjuder också specialmaskiner för hantverksföretag och löpande band för industrier. Inom möbelindustrin satsar HOMAG på toppmoderna processer som gör det möjligt för deras kunder att producera möbler av högsta kvalitet.

Vårt produktutbud:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält