Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate

Det integrerade systemet för skyddsgrindsövervakning

Produktbild på det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate kombinerar säker skyddsgrindsövervakning, säker låsning och reglage i ett enda system! Våra produkter är utformade för att användas upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Dra nytta av skyddssystemets höga flexibilitet! Du kan välja mellan ett stort antal systemvarianter med valbara reglage som kan integreras, t.ex. tryckknappar, nyckelbrytare, belysta knappar och zonstopp. Funktioner som nödstopp och nödöppning finns också.

Lönsam helhetslösning: fördelar med PSENsgate

  • Kostnadsoptimerat system – systemövervakning, säker låsning och extra reglage i en produkt
  • Hög säkerhet med endast en brytare per skyddsgrind för att skydda personer och anläggningar
  • Flexibilitet tack vare det stora urvalet av olika reglage och manöverelement samt möjlighet att ansluta med hjälp av hålldon
  • Energieffektivt system för mindre strömförbrukning
  • Mindre arbete med montering och kabeldragning tack vare inbyggda reglage och möjlighet till seriekoppling
  • Säker helhetslösning kombinerat med styrteknik från Pilz.

Säker låsning – skyddsgrindssystemet PSENsgates egenskaper

Säker låsning – skyddsgrindssystemet PSENsgates egenskaper
  • En kombination av skyddsgrindsövervakning, säker låsning och övervakning av trasiga reglar i ett system – inklusive nödstopp och reglage
  • Högsta manipulations- och kringgångsskydd
  • För vänster- eller högerhängda grindar
  • Inbyggd ”städbrytare”: alla låsanordningar öppnas avsiktligt samtidigt vid slutet av skiftet
  • Seriekoppling i kombination med PSENslock, PSENsgate, PSENcode och PSENmlock
  • Utformat för alla applikationer upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, upp till SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENsgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate används vid stora skyddsgrindar. Det kan även användas vid skyddsgrindar som inte får öppnas oavsiktligt i vissa situationer. Detta görs t.ex. för att skydda mot farliga rörelser (efterlopp).

Den robusta designen och den mekaniska hållfastheten gör att skyddsgrindssystemet PSENsgate har en lång livslängd. PSENsgate kan användas i tillämpningar med högsta skyddsklass upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 resp. SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061 för att skydda personer och anläggningar.

I kombination med vår säkra styrteknik, som t.ex. den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti Mini, får du en lönsam och säker helhetslösning för skyddsgrindsövervakning. Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate kan dessutom enkelt seriekopplas med flera sensorer: PSENmlock, PSENcode och PSENslock.

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENsgate

Vårt produktutbud: De säkra skyddsgrindssystemen PSENsgate

Skyddsgrindssystemet PSENsgate

Mer produktivitet och hög besparingspotential: genom att bara använda ett enda monteringsfärdigt system får man alla säkerhetsfunktioner och reglage inbyggda. Spara både tid och pengar vid projektering, konstruktion, dokumentering, anskaffning och montering med PSENsgate!

Tillbehör till PSENsgate

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet PSENsgate: tillbehör för en säker skyddsgrindsövervakning.