Som storebror till säkerhetsbrytaren PSENmech är den säkra mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech en prisvärd lösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Skyddsgrinden förblir stängd tills maskinen har stannat. En oavsiktlig återstart av den farliga rörelsen förhindras så länge som grinden är öppen.
Mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech
PSENmech – håller grinden stängd!
Utöka PSENmech med säkerhetsregeln PSENbolt
Kombinera den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech med säkerhetsregeln PSENbolt så får du en helhetslösning bestående av mekanisk regel, dörrhandtag och skyddsgrindsbrytare.
Säkerhetsregeln finns i flera olika varianter. Du kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. Med det senare alternativet kan regeln låsas i ett bestämt läge, vilket förhindrar oavsiktlig återstart av maskinen, t.ex. under underhåll.
Ekonomisk standardlösning för skyddsgrindsövervakning med säker låsning – dina fördelar
- Passar fullstora grindar tack vare nöd- och nödupplåsningsalternativ
- Flexibilitet och snabbhet vid installationen tack vare olika manöverdon och M12-anslutning
- Lång produktlivslängd tack vare huvudkomponent och 3D-manöverdon i metall
- Smutståligt, damm- och vattentätt hölje
- Lämplig för anslutning till distribuerade moduler som PDP67 tack vare M12, 5-poliga produktvarianter
- Säker totallösning t.ex. med de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2
Egenskaper hos den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech
- Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-1
- Utformat för applikationer upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
- Hållkraft: 1 500 N
- Funktionsriktningar: 5 (inklusive ovanifrån)
Tillämpningsmöjligheter för den mekaniska säkerhetslåsningen
Säkerhetslåsningen PSENmech passar för person- och processkydd och kan användas i olika branscher och applikationer, t.ex. förpacknings- och fordonsindustrin eller verktygsmaskiner.
För dig som söker en ekonomisk grundlösning för skyddsgrindsövervakning är den mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech det rätta valet för din tillämpning. PSENmech kan kompletteras med nödöppning eller nödupplåsning.
Vårt produktutbud: Mekaniska säkerhetslåsningen PSENmech
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]