Produktfamiljen PNOZelog kombinerar erfarenheterna av elektromekaniska säkerhetsreläer med den moderna elektronikens fördelar. Med PNOZelog övervakas 1–4 säkerhetsfunktioner tillförlitligt. Slitagefrihet, säkerhet och lång livslängd garanterar ekonomisk användning. Spara in på kabeldragningen! PNOZelog kan lätt att kopplas samman tack vare logiska ingångar. Öka tillgängligheten för dina maskiner med hjälp av den utökade diagnostiken. Inkopplings-, själv- och drifttidstester säkerställer dessutom maximal säkerhet.
Dra nytta av det stöt- och vibrationståliga säkerhetsreläet PNOZelog, framför allt vid användning i rörliga tillämpningar med kraftiga skakningar. Den moderna elektroniken innebär garanterad underhållsfrihet och lång livslängd.