Systemkomponenter SafetyNET p

Flexibel användning i alla nätverksarkitekturer

Systemkomponenter SafetyNET p

Med systemkomponenterna SafetyNET kan nätverkstopologin utformas på många olika sätt. Du har tillgång till Ethernet-infrastrukturkomponenter som kablar och kontakter.

I Ethernetnätverk används systemkomponenterna SafetyNET p för att utforma nätverkets infrastruktur. Resultatet: Olika nätverkstopologier och ökad nätverksutsträckning och -prestanda.

Fördelar med SafetyNET p-kontakterna

  • snabb och enkel installation med klämmor (snabb anslutning, inga extra verktyg krävs)
  • Kompatibel med kontorsvärlden tack vare RJ45-kontakt
  • Fel kan undvikas genom att kablarna dras med färgmarkeringar

Kontakt och kabel – en bra kombination

SafetyNET p-kabel

  • Standardkabel för Industrial Ethernet
  • Elektrisk: Cat 5e, snabbt Ethernet (100 Mbit/s), 4 trådar

Installationsverktyget Stripping Tool

  • Verktyg för avisolering av SafetyNET p-kablar
  • Tidsbesparande avisolering, färre installationsfel

Applikationer i SafetyNET p-nätverk

Högre nätverkstillgänglighet:

  • med fiberoptisk kommunikation kan EMC-tåligheten ökas
  • Ringredundans vid avbrott i kommunikationssträckan eller en defekt komponent 

Ökad nätverksutsträckning:

  • med fiberoptisk kommunikation är långa avstånd inga problem
  • Avstånden kan vara upp till 30 km

Logisk segmentering via VLAN (Virtual LAN):

  • Managed Switches PSSnet SHL stöder VLAN
  • VLAN öppnar för logisk segmentering av nätverket oberoende av enheternas fysiska placering
  • Deltagare kan tilldelas en VLAN via switch-konfiguration.
  • Användningen av den tillgängliga bandbredden kan ökas.
  • Switchar kan prioritera data från ett VLAN framför ett annat

Vårt produktutbud: systemkomponenter SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält