Med den digitala plattformen Myzel Lifecycle kan efterlevnad, safety och security under en maskins hela livscykel när som helst enkelt verifieras. Med Myzel Lifecycle är viktiga dokument, certifikat, protokoll och medarbetaruppgifter alltid tillgängliga och aktuella. På så sätt har du alltid koll och vet vad som ska göras i en nödsituation.
Myzel Lifecycle – säkerhet för människa och maskin i en enda plattform
Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.

Din expert på skydd för medarbetare, ansvarsskydd, dataskydd och produktivitet för dina maskiner och anläggningar!
Vi ger svar på de frågor som du behöver få klarhet i. Vår Software-as-a-Service-lösning hjälper dig att hantera dina dagliga utmaningar.
Den sammanför hantering av personal och maskiner i en plattform och gör det lättare att efterleva lagar och säkerhetskrav.
- Vilka kontroller har redan utförts på maskinen?
- Uppfyller alla skyddsåtgärder gällande standarder?
- Var hittar jag underlagen för säkerhetsvalidering?
- Hur säkerställer jag att jag uppfyller min skyldighet när det gäller krav på handlingar?
- Är mina medarbetare tillräckligt kvalificerade?
- Är alla certifikat fortfarande giltiga?
- Vad ska göras i händelse av en olycka?
Myzel Lifecycle hjälper dig att värna dessa fyra kärnvärden:

Skydd för medarbetare
Alltid en överblick över vilka maskinkontroller eller medarbetarkvalifikationer som finns och när dessa upphör att gälla.

Ansvarsskydd
Heltäckande och systematiskt organiserad dokumentation för rättsligt skydd med avseende på person- och maskinskydd.

Produktivitet
Minimering av produktionsbortfall genom fullständig dokumentation om underhåll och hantering av nödsituationer som alltid finns tillgänglig.

Dataskydd
Säker och dataskyddskonform datalagring och behörighetshantering.
myCore – kärnan i vår plattform
myCore utgör kärnan i vår SaaS-lösning. Här hanterar du dina tillgångar som medarbetare, maskiner och komponenter. Du kan tilldela dessa digitala artefakter som anvisningar, valideringar, försäkran om överensstämmelse, riktlinjer för arbetsskydd, underhållsplaner eller utbildningscertifikat och lagra dem säkert och på ett strukturerat sätt.
Överblick med ett enda klick
Med den anpassningsbara instrumentpanelen får du enkelt en överblick över statusen för dina tillgångar och vet direkt var åtgärder behöver vidtas. Instrumentpanelen visualiserar i realtid:
- i vilken utsträckning de fyra kärnvärdena ansvarsskydd, skydd för medarbetare, dataskydd och produktivitet uppfylls
- aktuell status för medarbetarnas kvalifikationer
- aktuell status för maskinkonformitet
- dokument som snart upphör att gälla
myCore är din introduktion till Myzel Lifecycle-plattformen. Du kan välja att endast använda funktionerna i myCore eller skaffa fler specialiserade arbetsflöden för utformning och drift av dina maskiner och anläggningar.
Arbetsflöden – hjälper dig med dina dagliga arbetsuppgifter
Snabböversikt över dina fördelar
- Digital plattform: tillgänglig dygnet runt, när som helst och var som helst
- Strukturerad dokumentlagring: säkerhet, tydlighet, efterlevnad samt ansvarsskydd
- Digitala arbetsflöden: digitala checklistor säkerställer felfri dokumentation
- Transparens: central översikt över statusen för alla uppgifter under hela maskinens livscykel
- Minimering av ansvarsrisker: fullständig dokumentation för alla nödvändiga säkerhetsåtgärder
- Ökad säkerhet: skydd av medarbetarna genom att identifiera och eliminera risker
- Högre effektivitet: automatiserade processer, minskade stilleståndstider och översiktliga instrumentpaneler optimerar produktiviteten
- Tidsbesparing: tack vare minskat administrativt arbete kan de ansvariga koncentrera sig på sina kärnuppgifter
- Högsta securitystandard: data lagras i EU och plattformen är certifierad i enlighet med ISO/IEC 27017 och ISO/IEC 27018
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk