MYZEL Lifecycle Platform

Säkerhet för människa och maskin i en enda programvara

Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.

Med den digitala plattformen MYZEL Lifecycle kan efterlevnad, safety och security under en maskins hela livscykel när som helst enkelt verifieras. Med MYZEL är viktiga dokument, certifikat, protokoll och medarbetaruppgifter alltid tillgängliga och aktuella. På så sätt har du alltid koll och vet vad som ska göras i en nödsituation.

Din expert på skydd för medarbetare, ansvarsskydd, dataskydd och produktivitet för dina maskiner och anläggningar!

Vi ger svar på de frågor som du behöver få klarhet i. Vår Software-as-a-Service-lösning hjälper dig att hantera dina dagliga utmaningar.
Den sammanför hantering av personal och maskiner i en plattform och gör det lättare att efterleva lagar och säkerhetskrav.

  • Vilka kontroller har redan utförts på maskinen?
  • Uppfyller alla skyddsåtgärder gällande standarder?
  • Var hittar jag underlagen för säkerhetsvalidering?
  • Hur säkerställer jag att jag uppfyller min skyldighet när det gäller krav på handlingar?
  • Är mina medarbetare tillräckligt kvalificerade?
  • Är alla certifikat fortfarande giltiga?
  • Vad ska göras i händelse av en olycka?

MYZEL Lifecycle Platform hjälper dig att värna om dessa fyra kärnvärden:

Grafik: skydd för medarbetare

Skydd för medarbetare

Alltid en överblick över vilka maskinkontroller eller medarbetarkvalifikationer som finns och när dessa upphör att gälla.

Grafik: ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Heltäckande och systematiskt organiserad dokumentation för rättsligt skydd med avseende på person- och maskinskydd.

Grafik: kostnadsbesparingar

Produktivitet

Minimering av produktionsbortfall genom fullständig dokumentation om underhåll och hantering av nödsituationer som alltid finns tillgänglig.

Grafik: dataskydd

Dataskydd

Säker och dataskyddskonform datalagring och behörighetshantering.

myCore – kärnan i vår plattform

myCore utgör kärnan i vår SaaS-lösning. Här hanterar du dina tillgångar som medarbetare, maskiner och komponenter. Du kan tilldela dessa digitala artefakter som anvisningar, valideringar, försäkran om överensstämmelse, riktlinjer för arbetsskydd, underhållsplaner eller utbildningscertifikat och lagra dem säkert och på ett strukturerat sätt.

Överblick med ett enda klick

Med den anpassningsbara instrumentpanelen får du enkelt en överblick över statusen för dina tillgångar och vet direkt var åtgärder behöver vidtas. Instrumentpanelen visualiserar i realtid:

  • i vilken utsträckning de fyra kärnvärdena ansvarsskydd, skydd för medarbetare, dataskydd och produktivitet uppfylls
  • aktuell status för medarbetarnas kvalifikationer
  • aktuell status för maskinkonformitet
  • dokument som snart upphör att gälla

myCore är din introduktion till MYZEL Lifecycle Platform. Du kan välja att endast använda funktionerna i myCore eller skaffa fler specialiserade arbetsflöden för utformning och drift av dina maskiner och anläggningar.

De första stegen med MYZEL Lifecycle Platform

Arbetsflöden – hjälper dig med dina dagliga arbetsuppgifter

Grafik: mySafeDesign

mySafeDesign – ditt arbetsflöde för säker maskindesign

För maskintillverkare och maskinoperatörer erbjuder vi arbetsflödet mySafeDesign med uppgifter som riskbedömning och validering. Dessa arbetsflöden ger stöd vid dokumentation när en ny maskin skapas eller när väsentliga ändringar görs på en maskin som gör att en ny bedömning krävs. De skapade dokumenten lagras säkert i myCore.

Grafik: mySafeOperation

mySafeOperation – ditt arbetsflöde för säker maskindrift

För maskinoperatörer erbjuder vi arbetsflödet mySafeOperation. Detta arbetsflöde ger stöd vid dokumentation vid drift av maskiner med avseende på underhåll och inspektion och bidrar därmed till att lagstadgade föreskrifter uppfylls. Dokumentationen lagras säkert i myCore.

Grafik: myAccessControl

myAccessControl – ditt arbetsflöde för industriell åtkomsthantering

Med arbetsflödet myAccessControl kan du styra och hantera individuella åtkomst- och tillträdesrättigheter för dina medarbetare. Säkerställ på ett verifierbart sätt att varje person endast får åtkomst till maskiner och funktioner utifrån sin kompetens.

Snabböversikt över dina fördelar

  • Digital plattform: tillgänglig dygnet runt, när som helst och var som helst
  • Strukturerad dokumentlagring: säkerhet, tydlighet, efterlevnad samt ansvarsskydd
  • Digitala arbetsflöden: digitala checklistor säkerställer felfri dokumentation
  • Transparens: central översikt över statusen för alla uppgifter under hela maskinens livscykel
  • Minimering av ansvarsrisker: fullständig dokumentation för alla nödvändiga säkerhetsåtgärder
  • Ökad säkerhet: skydd av medarbetarna genom att identifiera och eliminera risker
  • Högre effektivitet: automatiserade processer, minskade stilleståndstider och översiktliga instrumentpaneler optimerar produktiviteten
  • Tidsbesparing: tack vare minskat administrativt arbete kan de ansvariga koncentrera sig på sina kärnuppgifter
  • Högsta securitystandard: data lagras i EU och plattformen är certifierad i enlighet med ISO/IEC 27017 och ISO/IEC 27018

Har vi väckt ditt intresse?

Ta då en stund och titta på vår video om registreringsprocessen och den kostnadsfria 30-dagars testversionen av MYZEL Lifecycle Platform.  Läs allt om följande steg. 

Registrera dig nu för testversionen!

Vill du ha personlig rådgivning? Då kan du kontakta oss.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält