En ljussensor, även känd som optisk sensor, är en avancerad enhet som används för beröringsfri identifiering av föremål. Den använder ljusstrålar som reflekteras av materialet för att upptäcka objekt. På så sätt möjliggörs tillförlitlig och exakt avkänning av olika material och ytor. De optiska sensorerna har ingen säkerhetsfunktion.
Ljussensorer
Vad är en ljussensor?
Vad skiljer en ljussensor från vanliga ljusstråleskydd?
Ett ljusstråleskydd registrerar när föremål bryter ljusstrålarna. En ljussensor använder däremot det reflekterade ljuset för att fastställa var ett föremål befinner sig.
Vad har man en ljussensor till?
Den används för att övervaka processer, optimera arbetsförloppet och garantera säkerheten på arbetsplatsen. En ljussensor kan användas i många tillämpningar, framför allt inom industriell automation. Med hjälp av en ljussensor kan maskiner och anläggningar styras effektivt eftersom ljussensorn skickar exakt information om föremåls position och status.
Vilka sorters ljussensorer finns det?
Reflektionsljussensorer: De här ljussensorerna använder ett reflekterande föremål för att kasta tillbaka ljuset till ljuskällan. När ljusstrålen blockeras av ett föremål registrerar ljussensorn avsaknad av reflekterat ljus och avger en signal.
Genomlysningssensorer: De här ljussensorerna använder en genomlysningsteknik där ljuset går igenom föremålet som ska upptäckas. Detektorn registrerar den minskade ljusströmmen eller avsaknad av ljus och avger motsvarande signal.
Fiberoptiska ljussensorer: De här ljussensorerna använder böjbara ljusledare som är gjorda av glas- eller plastfiber. De möjliggör igenkänning på svåråtkomliga ställen och finns i olika utföranden som t.ex. reflektionsljussensorer eller envägsljusstråleskydd.
Hur delas ljussensorer in i optiska sensorer?
Ljussensorer delas in bland de optiska sensorerna i det optoelektroniska systemet och räknas till positionssensorerna. Tack vare deras tillförlitliga funktionssätt är ljussensorer en oumbärlig komponent inom industriell sensorteknik.
Hur fungerar en ljussensor?
En ljussensor arbetar baserat på optiska sensorer och använder ljusstrålar för objektigenkänning. Ljussensorn sänder ut ljus och registrerar antingen det reflekterade ljuset eller det avbrutna ljuset, beroende på ljussensorns specifika funktionssätt. Genom att jämföra den mottagna ljussignalen med ett referensvärde kan ljussensorn bestämma befintlighet, position eller andra egenskaper för det registrerade föremålet.
Vilka funktioner har en ljussensor?
Ljussensorer har ett stort antal funktioner som kan variera från modell till modell. Till de vanligaste funktionerna hör identifiering av förekomst eller avsaknad av föremål, positionsavkänning, mätning av avstånd eller skillnader i ljusstyrka, färgigenkänning och identifiering av transparenta eller ogenomskinliga föremål. Några ljussensorer kan även kommunicera via vissa gränssnitt och möjliggör integrering i större styrsystem.
Vilka är tillämpningsområdena för en ljussensor?
Ljussensorer används i en rad olika branscher och tillämpningar. Till användningsområdena hör igenkänning och räkning av komponenter, placering av arbetsstycken, feldetektering, klassificering av föremål, styrning av genomströmningen samt övervakning av transportband och kartongmatning.
Var används ljussensorer?
Ljussensorer används i olika områden där det krävs exakt igenkänning av föremål och tillförlitlig styrning. Dit hör tillverknings- och produktionsindustrin, förpackningsindustrin, lager- och logistikbranschen, maskintillverkningsindustrin, läkemedels- och medicinteknik, livsmedels- och dryckesindustrin samt byggnadsautomation. Tack vare deras mångsidighet och höga effektivitet är ljussensorer en oumbärlig komponent i många automatiserade processer.
Våra lösningar för förpackningsautomation
Inom förpackningsteknik erbjuder Pilz lösningar för automationen av sekundärförpackning. Dessa lösningar omfattar bland annat produkter som reflektionsljussensorer, säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 eller det modulära säkerhetsreläet myPNOZ.
Kombinationen av optiska sensorer och en säkerhetsstyrning gör det möjligt för företag inom förpackningsindustrin att ha en automationslösning för säker övervakning av kartongmatningen. Lösningen är TÜV-SÜD-certifierad för PL d enligt SS-EN ISO 13849-1 resp. SIL 2 enligt IEC 62061.
Mer information
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]