Sverige | svenska

100BaseT4

Ethernet-standard

  • Överföringshastighet: 100 MBit/s
  • max. segmentlängd: 100 m
  • Medium: UTP-kabel, 4 trådpar, kategori -3, -4, -5
  • Kabelns impedans: 100 Ohm
  • Anslutning: 8-polig RJ45-kontakt
  • Topologi: Punkt-till-punkt, stjärna (via hub)

Med definitionen av 100BaseT4 skiljs den fysiska topologin från den logiska. Överföringshastigheten på 100 MBit/s vid kategori 3-bandbredden på 25 MHz uppnås även av bland annat genom att alla fyra trådar används. För varje datariktning används vid 100BaseT alltid 3 par samtidigt.