nödstopp

Maskiner och anläggningar måste enligt maskindirektivet vara försedda med en nödstoppsanordning för att kunna avvärja eller minska faror i en nödsituation. Nödstoppsmanöverdon aktiveras manuellt vid fara och utlöser en signal för att stoppa en rörelse som ger upphov till en fara. När nödstoppskommandot utlöses aktiveras nödstoppsanordningen. Den måste förbli aktiverad tills den frigörs manuellt.

Nödstoppsknapparna PITestop kan användas i hela världen och uppfyller alla internationellt relevanta standarder och föreskrifter: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 och EN ISO 13850. De passar för tillämpningar upp till SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 och PL e enligt EN ISO 13849-1 samt uppfyller UL- och CE-kraven. Nödstoppsanordningen, som har skyddsklass IP65, frigörs med en vridrörelse åt höger eller vänster. En svart kant runt skaftet, som döljs när nödstoppsknappen är intryckt, visar vilket läge knappen befinner sig i.
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
Var den här artikeln till hjälp?