De beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytarna kan användas för ställningsövervakning av avskiljande skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3 och för positionsövervakning. Med PSENmag får du ett kostnadsoptimerat system med sensor och styrteknik från Pilz, inklusive tillstånd.
Den kompakta konstruktionen av PSENmag sparar plats vid montering. Kontakter och kablar till alla monterings- och körriktningar samt ett säkrat brytavstånd på 3 resp. 8/10 mm gör att monteringen blir smidig. Dra nytta av den snabba och bekväma monteringen av säkerhetsbrytarna!
Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik