Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Mutinglamporna PITsign

Säker visning av mutingtillstånd

Mutinglamporna PITsign

Muting är en tillfällig automatisk avstängning av en säkerhetsfunktion under den normala driften av en maskin. Det behövs främst när material transporteras in i ett riskområde eller ut från det. Visa skyddsanordningarnas förbikopplingstillstånd optiskt och varnar på så sätt människor för att avsiktligt eller oavsiktligt beträda riskområdena. Använd mutinglamporna PITsign från Pilz!

Mer än bara en lampa

  • som komponenter för övervakning av mutingfunktioner eller som helhetslösning tillsammans med andra Pilz-produkter
  • ökad säkerhet för människa och maskin genom signalering av förbikopplingstillståndet vid muting
  • smidig produktion i mutingområden
  • helhetslösning tillsammans med godkända utvärderingsenheter
  • säker, felfri aktivering av mutinglampor
  • tillförlitlig övervakning av lampfunktionen
Mer än bara en lampa

Signaler ger säkerhet

De oövervakade mutinglamporna PIT si1.1

När muting används måste operatören uppmärksammas på faran som uppstår genom när säkerhetsfunktionen förbikopplas. Mutinglamporna PITsign är avsedda för precis det ändamålet. De tänds så fort mutingfunktionen aktiveras.

De oövervakade mutinglamporna PIT si1.1

  • oövervakad mutinglampa
  • passar för ljusridåerna och ljusbommarna PSENopt, enheter med tvåpoliga utgångar och säkerhetsreläet PMUT X1P

De övervakade mutinglamporna PITsi1.2

  • Mutinglampa
  • för tillämpningar upp till kategori 4 enligt EN 954-1, upp till SIL 3 enligt EN/ISO 62061 och upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
  • 2-halvledarsignalutgångar för varning och meddelanden vid fel på lampan
  • universell tillämpning tack vare integrerad lampövervakning enligt standarden om beröringsfria skyddsanordningar 61496-1/-2

LED-mutinglampan PIT si2.1

  • oövervakad LED-mutinglampa
  • passar t.ex. med ljusridåerna och ljusbommarna PSENopt, de programmerbara styrsystemen PSS, enheter med tvåpoliga utgångar eller säkerhetsreläerna PMUT X1P
  • upp till 50 000 timmars livslängd

Varningslampan PIT si3.1

  • oövervakad varningslampa
  • signalering av olika drift- och anläggningstillstånd (rött och grönt lampelement)
  • signalering av processfel och intrång i varningszonen (gult lampelement)
  • passar till det säkra kamerasystemet SafetyEYE

Säkra signaler

Använd mutinglamporna PITsign överallt där säkringen av tillträdet till maskiner eller maskindelar övervakas med hjälp av optoelektroniska skyddsanordningar.

Det kan exempelvis förekomma i:

  • maskin- eller robotceller
  • lasersvetsanläggningar
  • anläggningar i bilindustrin

Branschanvändning

Branschanvändning

Använd våra ljusbommar PSENopt och mutinglampor! Du får den perfekta lösningen för hanterings- och laststationer där skyddsanordningar förbikopplas tillfälligt. Alla Advanced-ljusbommar har utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. Om material passerar slussen förbikopplas ljusbommen tillfälligt, mutinglampan tänds och förhindrar att människor beträder riskområdet. Tillbehören omfattar vinkelspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6k9k och provstavar.

Vårt utbud: Mutinglamporna PITsign

Mutinglamporna PITsign

Hos Pilz kan du välja mellan övervakade och oövervakade mutinglampor. Eller basera valet på om du föredrar glödlampor eller LED-lampor som ljuskälla.

Tillbehör till mutinglampor

Använd även tillbehören till mutinglamporna PITsign.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in