Automationsföretaget Pilz visar på InnoTrans (22–25 september 2026, hall 27, monter 550) hur säkra, modulära styrningslösningar bidrar till moderniseringen av signaltekniken och järnvägsinfrastrukturen. I fokus står applikationer som PILZ tillsammans med kunder och samarbetspartner världen över framgångsrikt har genomfört i praktiken. Med hjälp av modeller av redan genomförda applikationer visar Pilz hur digitaliseringen inom järnvägsinfrastrukturen kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt.
Ostfildern, 4 aug. 2026
Säker digitalisering av järnvägen: Pilz visar upp beprövade tillämpningar på InnoTrans
Innehåll i korthet:
– Pilz ställer ut på InnoTrans 2026 i hall 27, monter 550
– I fokus: Framgångsrik digitalisering av järnvägsinfrastrukturen med säkra, modulära styrningslösningar
– Järnvägsstyrsystemet PSSrail används redan på 1 000 sträckkilometer och mer än 500 järnvägsövergångar världen över
Med det säkra och modulära järnvägsstyrsystemet PSSrail har systemleverantörer och integratörer tillgång till en kraftfull lösning som redan används över hela världen på mer än 1 000 sträckkilometer och vid mer än 500 järnvägsövergångar. Järnvägsstyrsystemet är certifierat upp till SIL 4 och är kompatibelt med EULYNX. Tack vare sin modulära uppbyggnad möjliggör den en flexibel implementering av en mängd olika användningsfall – samtidigt som livscykelkostnaderna hålls låga och driftsäkerheten förbättras.
Öppen plattform för mångsidiga tillämpningar
Med hjälp av tydliga modeller visar Pilz på InnoTrans hur säkra, modulära styrningslösningar kan integreras i både befintlig och ny infrastruktur. Vi fokuserar på säkra lösningar för dataöverföring som garanterar en genomgående och tillförlitlig kommunikation. Bland annat visas lösningar baserade på Frauscher Safe Ethernet (FSE), som möjliggör säkra nätverksanslutningar för komponenter längs sträckan. Pilz visar även tillämpningar för järnvägsövergångar – från övervakning till fullständig styrning – samt användningen av PSSrail som EULYNX Object Controller för styrning av fältelement längs sträckan.
Besökarna får en konkret inblick i implementering av verkliga projekt och plattformens effektivitet i verksamheten.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]