Jürgen Bukowski, Senior Manager Consulting & Services Operations
Ostfildern, 22 juli 2026
Maskinförordningen från och med 2027: Security blir avgörande för konkurrenskraften
(det talade ordet gäller)
Den ökande digitaliseringen och uppkopplingen av industrianläggningar har förändrat risksituationen. Den klassiska funktionssäkerheten är nämligen inte längre tillräcklig för att garantera maskinsäkerheten i moderna produktionsmiljöer. Cyberattacker, manipulationer och osäkra fjärråtkomster utgör reella hot. Maskinförordningen tar itu med denna utveckling genom att sammanföra Safety och Industrial Security. För företagen innebär detta att tillträdet till den europeiska marknaden i framtiden kommer att vara knutet till omfattande krav på Safety och Security – och därmed blir en avgörande konkurrensfaktor.
Genomförande och centrala krav
Maskinförordningen förutsätter ett helhetsperspektiv som omfattar maskinens hela livscykel. En viktig faktor är en konsekvent integrering av ”Security-by-Design”, dvs. att skyddsåtgärder mot manipulation, obehörig åtkomst eller osäkra programvaruändringar måste beaktas redan i konstruktions- och designfasen.
Samtidigt blir den digitala dokumentationen allt viktigare. Bruksanvisningar och försäkringar om överensstämmelse måste tillhandahållas i digital form och hållas tillgängliga i minst tio år. Detta kräver nya processer för dokumentation, datahantering och spårbarhet.
Ett annat fokusområde utgör tydligt reglerade processer för uppdateringar och fjärråtkomst samt möjligheten att kontrollera säkerhetsfunktionerna. Maskiner måste vara utformade så att säkerhetsrelevanta funktioner kan testas på ett spårbart sätt. Diagnosdata spelar här en central roll. De ger inte bara information om fel, utan möjliggör också en transparent spårbarhet av händelser – till exempel varför en Safety-funktion har utlösts. Denna transparens är avgörande för att minimera driftstopp och driva anläggningarna på ett effektivt sätt.
Även strukturella frågor inom anläggningsnätverket regleras tydligare genom maskinförordningen. Maskinförordningen skapar klarhet när det gäller ombyggnader av ”maskinhelheter” (sammanlänkade anläggningar): För första gången är begreppet ”väsentlig förändring” fastställt i lag. Vid ombyggnader kan befintliga kontroller och dokumentation för oförändrade anläggningsdelar lämnas oförändrade, förutsatt att ändringarna inte medför några nya risker.
Påverkan och åtgärdsbehov
Maskinförordningen medför tydliga ansvarsområden och ett ökat tryck för företagen att vidta åtgärder. Den som ansluter flera maskiner eller ofullständiga maskiner till en helhet och därigenom skapar nya gränssnittsrisker betraktas juridiskt sett som tillverkare av hela anläggningen. Detta medför konkreta skyldigheter:
- Ni ansvarar för att alla komponenter samverkar på ett säkert och friktionsfritt sätt (t.ex. en anläggningsövergripande funktion för nödavstängning).
- Riskbedömningen måste omfatta hela den sammankopplade anläggningen.
För tillverkarna innebär maskinförordningen sammantaget en anpassning av utvecklings-, dokumentations- och säkerhetsprocesser, inklusive långsiktig tillgänglighet av teknisk dokumentation. Operatörerna å sin sida måste, förutom att säkerställa säker drift, även garantera skydd mot cyberrisker.
Global påverkan: En inträdesbiljett till EU-marknaden
Maskinförordningen har en påverkan som sträcker sig långt utanför Europas gränser. Tillverkare världen över måste anpassa sina produkter, processer och säkerhetskoncept för att kunna fortsätta bedriva verksamhet inom EU.
I synnerhet sätter kraven på cybersäkerhet, digital dokumentation och säkra mjukvaruprocesser nya standarder. Samtidigt kräver den europeiska praxisen – till exempel den gängse sammankopplingen av maskiner – en hög grad av flexibilitet och integrationsförmåga.
Därmed blir maskinförordningen en internationell referensram. Den fastställer vad som i framtiden ska anses utgöra den senaste tekniken inom industriell säkerhet – världen över.
Agera nu: Ta vara på möjligheterna med maskinförordningen
Maskinförordningen är så mycket mer än en anpassning av regelverket – den markerar ett paradigmskifte inom industriell säkerhet. Företag som agerar i god tid kan dra nytta av de nya kraven för att optimera sina processer, reducera riskerna och stärka sin konkurrenskraft på lång sikt. Nedräkningen har börjat – och grunden för framtidssäkra maskiner läggs i detta nu.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]