Med sin nya MYZEL Lifecycle Platform erbjuder automationsexperten Pilz en software-as-a-service-lösning som hanterar maskiner och personal centralt. Den digitala plattformen hjälper produktions- och säkerhetsansvariga att hantera sina masker på ett sätt som är safe, secure effektivt och uppfyller standarderna – under hela maskinens livscykel.
Ostfildern, 26 nov. 2025
Säker överblick över maskinens livscykel med MYZEL Lifecycle Platform – en plattform för människa och maskin
Som expert på safety och security i maskiners livscykel utökar Pilz sitt omfattande utbud av tjänster och produkter med en digital plattform. I den första versionen stöder MYZEL Lifecycle Platform användare vid hantering av personal och maskiner samtidigt som gällande föreskrifter och säkerhetskrav följs.
Utbud efter behov
MYZEL Lifecycle Platform består av den obligatoriska kärnan myCore och komponenter som kan väljas fritt, så kallade arbetsflöden. Operatören börjar med att avbilda sin produktionsanläggning digitalt med alla maskiner och användare i MYZEL Lifecycle Platform. I myCore sparas lagras alla relevanta artefakter för en maskin. Det kan till exempel vara bruksanvisningar, certifikat, protokoll eller medarbetaruppgifter. Via det integrerade Asset Management kan sedan dessa dokument öppnas när som helst och varifrån som helst och ger en bättre överblick över den egna maskinparken.
Dessutom kan användare nu även välja mellan tre olika arbetsflöden att använda genom att prenumerera månadsvis:
- mySafeDesign – ett arbetsflöde för säker maskindesign vägleder användaren genom riskbedömningen eller valideringen, för både nya och befintliga maskiner.
- mySafeOperation – med arbetsflödet för säker maskindrift får användaren hjälp med underhåll och inspektion i enlighet med rättsliga föreskrifter.
- myAccessControl – arbetsflödet för industriell åtkomsthantering används för att hantera medarbetarnas individuella åtkomsträttigheter.
Hjälp med säkerhet och dokumentation
Bakom varje arbetsflöde döljer sig olika checklistor och mallar för implementeringen, så att användaren alltid har överblick över aktuell information om exempelvis maskinens behov av underhåll eller medarbetarnas behörigheter och kvalifikationer. MYZEL Lifecycle Platform bidrar med en bättre överblick och samtidigt effektivare processer i produktionen. Via en kundspecifik instrumentpanel ser användaren enkelt status för dina tillgångar och ser var något behöver göras, till exempel om det finns kommande förfallodatum eller om det saknas några intyg. Dessutom hjälper plattformen användaren med att upprätta intyg och motsvarande dokument under hela livscykeln. Mallarna följer gällande standarder och lagstiftning.
Med MYZEL Lifecycle Platform kan maskinoperatörer säkerställa att deras maskiner alltid är uppfyller det senaste inom safety och security. Den tillhörande dokumentationen och viktiga digitala artefakter placeras centralt och överskådligt i den digitala plattformen och tilldelas maskinerna och medarbetarna. Det underlättar ditt arbete och ökar även säkerheten och produktiviteten eftersom alla förskrifter följs. Den molnbaserade plattformen uppfyller dataskyddskraven och är certifierad enligt ISO/IEC 27017 och ISO/IEC 27018. Alla data ligger på servrar inom EU.
MYZEL Lifecycle Platform finns tillgänglig nu och kompletteras löpande med nya funktioner.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]