Ostfildern, 22 juli 2025

Indiskt godkännande för den SPS-baserade Failsafe Network Multiplexer från Deltron och Pilz – en plattform för alla uppgifter gällande signalteknik

Failsafe Network Multiplexer (FNmux) från de indiska signaltekniktillverkarna Deltron kan sköta styrningen av automatiska blocksträckor i Indien i framtiden. SIL-4-plattformlösningen FNmux från Deltron bygger på den säkra och modulära järnvägsstyrningen PSSrail från automationsexperten Pilz och övervakar ställverk, järnvägsövergångar och signaler på ett effektivt sätt. FNmux har nu de godkännanden som krävs för användning inom järnvägsområden och utgör ett avgörande bidrag till digitaliseringen av den indiska järnvägsinfrastrukturen.

FNmux är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Deltron och automationsexperten Pilz. I mars fick FNmux sitt officiella godkännande av den indiska tillsynsmyndigheten ”Research Design and Standards Organisation” (RDSO).

Ett säkert paket
Signalteknikslösningen FNmux, som är tillämplig för SIL-4, förenar säkerhet och styrintelligens för att övervaka järnvägsövergångar, ställverk och signaler på automatiska blocksträckor på ett framför allt kostnadseffektivt sätt. Ett multiplext tillvägagångssätt tillämpas, det vill säga överföring av flera signaler samtidigt via fiber. På så sätt gör FNmux teknikneutralitet möjligt, vilket är ett avgörande krav för den snabbt växande indiska infrastrukturen. I lösningens modularitet gömmer sig innovation: Via in- och utgångarna på järnvägsstyrningen PSSrail kan lösningen flexibelt anpassas och enkelt konfigureras till olika tillämpningar i den indiska järnvägens omfattande nätverk. Med reaktion i realtid, redundans och med sin tillförlitlighet kan PSSrail erbjuda ytterligare styrkor att som är användbara för Deltron.

Framtidssäker järnvägsstyrning
Med lösningen som de utvecklat tillsammans lägger Deltron och Pilz en viktig grundsten för digitaliseringen av den indiska järnvägsinfrastrukturen. FNmux kan anslutas till ytterligare komponenter oavsett tillverkare och är på så sätt utrustad för digitaliseringsuppgifter.

SIL-4-plattformlösningen FNmux från Deltron bygger på den säkra och modulära järnvägsstyrningen PSSrail från Pilz och övervakar ställverk, järnvägsövergångar och signaler på ett effektivt sätt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
SIL-4-plattformlösningen FNmux från Deltron bygger på den säkra och modulära järnvägsstyrningen PSSrail från Pilz och övervakar ställverk, järnvägsövergångar och signaler på ett effektivt sätt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

SIL-4-plattformlösningen FNmux från Deltron bygger på den säkra och modulära järnvägsstyrningen PSSrail från Pilz och övervakar ställverk, järnvägsövergångar och signaler på ett effektivt sätt. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält