Den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ ger ett utökat funktionsområde: I onlineverktyget myPNOZ Creator finns fem nya moduler – fyra ytterligare ingångsmoduler samt en utgångsmodul. Alla ingångsmoduler och alla in-/utgångsmoduler har dessutom en signalutgång för att vidarebefordra ingångsfunktionens status till t.ex. en överordnad styrning. Därmed ger myPNOZ skräddarsydd säkerhet för ännu fler användningsscenarier.
Ostfildern, 29 apr. 2025
Säkerhetsbrytaren myPNOZ – utökat funktionsomfång tack vare fem nya moduler – skräddarsydd säkerhet tack vare ett stort antal varianter
De nya signalutgångarna vidarebefordrar ingångsfunktionens status, t.ex. öppen grind. Statusen kan användas för att visualisera ingångsfunktionen i hela maskinen samt även för ytterligare funktioner. Denna utökade diagnostik möjliggör snabbare felsökning, vilket minskar maskinstillestånd.
Nu i fokus: övervakning av ingångar
Till de ytterligare nya användningsscenarierna för myPNOZ hör nu olika ingångar som grindar eller beröringsfria skyddsanordningar på maskiner. För detta finns nu två nya moduler i säkerhetsreläet: ingångsmodulen PNOZ yi7 lock och yi8. yi7 övervakar och styr nu även den säkra låsningen resp. låsningen med förregling i kommersiella grindsystem. Den ser till att maskinen stannar tillförlitligt så länge skyddsgrinden är öppen. I kombination med säkerhetslåsningarna PSENmlock och PSENslock från Pilz skapas en komplett skyddsgrindsövervakning inklusive låsning. Den nya modulen yi8 styr och övervakar både säkerhetssensorer på avskiljande skyddsanordningar, t.ex. säkerhetsbrytare som PSENmag från Pilz, och enkanaliga sensorer inom beröringsfria skyddsanordningar. Dit hör säkra ljusstråleskydd som t.ex. PSENopt från Pilz. Med yi8, som har många användningsområden, kan användare automatisera säkerheten i sin produktion mer flexibelt med bara en ingångsmodul.
Färre moduler, men bredare användningsområde
För den som vill implementera större tillämpningar med flera säkra ingångar på ett effektivt sätt med bara en säkerhetsbrytare finns ytterligare en ny ingångsmodul i myPNOZ. Ingångsmodulen yi5 har fyra säkra tvåkanaliga ingångar, så att användare numera behöver färre moduler till samma antal säkerhetsfunktioner. Ekonomisk aspekt: Detta sparar kostnader och plats i kopplingsskåpet – nu är det möjligt med tillämpningar med upp till 30 säkra tvåkanaliga ingångsfunktioner per myPNOZ-system.
Grupp-ELLER för alternativ safety
Om säkra ingångsfunktioner måste användas omväxlande kan den nya ingångsmodulen PNOZ yi6 passa. Den möjliggör säkerhetsfunktionen ”Grupp-ELLER” och därmed tillämpningar där flera säkra funktioner måste vara aktiva som alternativ till varandra. På så sätt går det att implementera olika säkra användningsscenarier med bara en modul. Ett exempel är presstillämpningar där olika ingångsfunktioner måste hanteras i olika driftlägen: I driftläget ”automatiskt läge” i pressen sträcker sig säkringen genom en skyddsgrind och en ljusridå. Via säkerhetsfunktionen ”ELLER-press” kan användare även växla till manuell drift via tvåhandsdon.
Stanna flexibelt vid utgångar
En annan nyhet är kombinationen av tidsfördröjda och direktkopplande utgångar, som den nya utgångsmodulen PNOZ yo5 är inriktad på. Den har fyra utgångar, och av dessa kan två tillslags- eller frånslagsfördröjda utgångar kombineras med två direktkopplande utgångar. Denna valmöjlighet sparar plats och antal moduler i kopplingsskåpet. Den nya utgångsmodulen övertygar därför med större funktionsomfång till lägre kostnader.
myPNOZ: systemet
Den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ ger ett digitalt, genomgående helhetskoncept från val till beställning: med hjälp av det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator kan användare sätta ihop sin ”egna” myPNOZ. Den levereras förmonterad, inställd och testad och är därmed ett installationsfärdigt, helt individualiserat system. Både gamla och nya moduler matas med ström via huvudmodulen och ansluts med BUS-kontakter.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]