Från tillverkning med elektrolysörer till tankprocessen på vätgastankstationen: På Hydrogen + Fuel Cells EUROPE presenterar Pilz sina automationslösningar inom funktionssäkerhet och industrial security. Lösningarna möjliggör säker övervakning och styrning av processer längs hela värdekedjan för vätgas. Fackmässan äger rum från 31 mars till 4 april 2025 inom ramarna för Hannovermässan.
Ostfildern, 13 feb. 2025
Hannovermässan 2025: Pilz på Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i hall 13, monter D34 – Så blir vätgas säkert
Upptäck gasläckor tillförlitligt och snabbt, håll alltid koll på tryck, påfyllningsnivå, spänning och ström, övervaka förbränningsprocesser på ett säkert sätt – beprövade säkerhetsprinciper inom automation kan skydda vätgastillämpningar på ett särskilt lönsamt och smart sätt. På Hydrogen + Fuel Cells EUROPE presenterar Pilz för det första sina lösningar för funktionssäkerhet inom vätgasindustrin. För det andra presenterar automationsföretaget hur vätgastillämpningar kan skyddas mot manipulation och felaktig användning.
Funktionssäkerhet för vätgasindustrin
Säkerhetslösningarna från Pilz gör att säkerhet alltid kan betraktas som en övergripande övervakningsfunktion för komponenter och deras funktionella sammanhang i processkedjan. På så sätt ger de mervärde i hela värdekedjan för vätgas. Från elektrolysprocess till ångreformering – i mässmontern berättar experterna från Pilz om de viktigaste säkerhetstekniska tillvägagångssätten beroende på tillverkningsmetoden för vätgas. Ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 från Pilz säkrar t.ex. tillverkningen av vätgas genom elektrolys. Det är dessutom redan beprövat att automationssystemet PSS 4000 håller koll på alla säkerhetsfunktionerna i vätgastankstationer – i kylsystemet och högtryckstankarna för lagring samt vid leveransen av vätgas.
En helhetssyn på safety och security
Till helhetssynen på säkerhet hör förutom funktionssäkerhet även industrial security, det vill säga skydd mot manipulation och felaktig användning. Industrial security spelar en viktig roll, inte minst på grund av kraven i NIS2 (ett EU-direktiv om nätverks- och informationssäkerhet) som är obligatoriskt sedan 2024, samt i den nya maskinförordningen, som blir obligatorisk från och med 2027. Allt från användarautentisering, data- och nätverkssäkerhet och funktionssäkert driftlägesval till åtkomsthantering och elektronisk underhållssäkring: i mässmontern ger experterna från Pilz rådgivning om de skräddarsydda security-lösningarna från automationsexperten.
Pilz-experter på forum
Säker automation är också ett ämne i mässans föreläsningsprogram: På Public Forum berättar Albert Cot, Market Development Engineer på Pilz, om utmaningen att implementera funktionssäkerhet och industrial security i vätgastillämpningar. I Technical Forum berättar Thomas Braasch, Sales Engineer på Pilz, mer detaljerat om hur viktigt det är med funktionssäkerhet och industrial security vid tillverkning av vätgas genom en elektrolysprocess.
Kanadas automation – grönt, digitalt och hållbart
Med mottot ”The future’s here” visar Kanada sin industriella styrka inom områden som automation, energi, digital omvandling och grön teknik. Pilz är aktiv i Kanada med ett dotterbolag i Mississauga i Ontario och utformar den industriella omvandlingen för Kanadas gröna, digitala och hållbara framtid.
Pilz på Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i hall 13, monter D34
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]