Ostfildern, 5 sep. 2024

Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe i Hamburg, hall A3, monter 3I110 – Vätgas – Funktionssäkert och secure

På Hydrogen Technology Expo Europe visar Pilz hur industribeprövade lösningar inom automation skyddar vätgastillämpningar. Den 23 till 24 oktober 2024 äger världens största underleverantörsmässa rum i Hamburg. Automationsexperten presenterar sina lösningar inom funktionssäkerhet och industrial security. Lösningarna från Pilz möjliggör säker övervakning och styrning av processer längs hela värdekedjan.

Upptäck gasläckor tillförlitligt och snabbt, håll alltid koll på tryck, påfyllningsnivå, spänning och ström, övervaka förbränningsprocesser på ett säkert sätt – beprövade säkerhetsprinciper inom automation kan skydda dina vätgastillämpningar. De bidrar nämligen till att alltid behandla säkerhet som en integrerad funktion i maskiner, anläggningar och sammanhangen i processen. På Hydrogen Technology Expo Europe presenterar Pilz för det första sina lösningar för funktionssäkerhet inom vätgasindustrin. För det andra presenterar automationsföretaget hur vätgastillämpningar kan skyddas mot manipulation och felaktig användning.

Säkert från produktion till användning
Säkerhetslösningarna från Pilz ger mervärde för hela värdekedjan hos vätgas. Från elektrolysprocessen till ångreformering – I mässmontern förklarar experterna de viktigaste säkerhetstekniska tillvägagångssätten beroende på tillverkningsmetoden för vätgas. Ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 från Pilz säkrar tillverkningen av vätgas genom elektrolys. Vid alkalisk elektrolys eller PEM-elektrolys måste man ta hänsyn till flera säkerhetskrav. Exempelvis övervakar Pilz säkerhetsstyrningar sensorer för gas- och flamavkänning. Så fort sensorerna upptäcker något inleds motsvarande åtgärder snabbt, t.ex. att lufta ventiler.
Det är dessutom redan beprövat att automationssystemet PSS 4000 håller koll på alla säkerhetsfunktionerna i vätgastankstationer – i kylsystemet och högtryckstankarna för lagring samt vid leveransen av vätgas. Experterna från Pilz informerar om hur automationssystemet sköter detekteringen av vätgasläckage, flammor och rök samt övervakningen av temperatur och tryck. Tack vare de distribuerade in- och utgångarna samt de felsäkra analoga ingångsfunktionerna kan hela systemet styras och övervakas på ett säkert sätt.

En helhetssyn på safety och security
Till helhetssynen på säkerhet hör förutom funktionssäkerhet även industrial security. Med det avses att skydda produktions- och industrianläggningar mot manipulation och felaktig användning – oavsett om det är medvetet eller omedvetet.
Ett exempel är fjärranslutning till en container för vätgasproduktion för att kontrollera systemets status. Anslutningen måste skyddas, annars kan systemets säkerhetsrelevanta del granskas eller förändras otillåtet.
På Hydrogen Technology Expo Europe presenterar Pilz bland annat industribrandväggen SecurityBridge. Inom styrnätverket är alla anslutningar mellan projekterings-, diagnostik- eller konfigurationsverktygen och styrningarna skyddade mot manipulation, och detta möjliggör säkrade utgående anslutningar. Med åtkomstbehörighetssystemet PITreader från Pilz och de tillhörande RFID-transpondernycklarna kan anläggningarna skyddas mot obehörig åtkomst, och tillträdesbehörigheter kan styras tillförlitligt och individuellt.
”Pilz är övertygade om att endast en helhetssyn på safety och security garanterar ett omfattande skydd för vätgastillämpningar. Security skyddar nämligen tillgängligheten i anläggningar och maskiner mot manipulation och felanvändning”, betonar Albert Cot, Market Development Engineer på Pilz.

Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe 2024: hall A3, monter 3I110

Industribeprövade lösningar från Pilz möjliggör säker övervakning och styrning av processer längs hela värdekedjan, t.ex. vid tillverkning av vätgas genom elektrolys. (Foto: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)
Industribeprövade lösningar från Pilz möjliggör säker övervakning och styrning av processer längs hela värdekedjan, t.ex. vid tillverkning av vätgas genom elektrolys. (Foto: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)

Industribeprövade lösningar från Pilz möjliggör säker övervakning och styrning av processer längs hela värdekedjan, t.ex. vid tillverkning av vätgas genom elektrolys. (Foto: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält