Ostfildern, 22 okt. 2024

IndustrialPI från Pilz: Industriell dator med många användningsområden för automations- och driftteknik – Omvandlingsbar: IIOT-gateway eller mjukvaru-PLC

Med IndustrialPI presenterar Pilz en öppen och modulär industriell dator. Den har en fritt tillgänglig programvara med öppen källkod och har många in- och utgångsmoduler. Därmed kan den industriella datorn användas i alla möjliga olika tillämpningsområden som gateway i Industrial Internet-miljöer (IIOT) eller som mjukvaru-PLC. IndustrialPI presenterar en lätthanterlig lösning för att genomföra Industri 4.0-koncept.

Som IIOT-gateway kan IndustrialPI enkelt integreras i den befintliga systemarkitekturen. IndustrialPI samlar t.ex. in process- eller driftdata i närområdet kring maskiner och anläggningar och överför dem direkt till ett företagsmoln. På så sätt har användarna alltid koll på sina maskiner och anläggningar oavsett var de befinner sig.

Standardstyrning för många olika automationsprojekt
IndustrialPI kan även styra maskiner och anläggningar som mjukvaru-PLC. Möjliga tillämpningar är portalmaskiner för sortering av battericeller eller kartonguppresare i förpackningsindustrin. IndustrialPI fungerar som standardstyrning för automation och driftteknik och kan användas i alla möjliga olika automationsprojekt. Dit hör rena styrningstillämpningar och även synkrona axelrörelser i drivlinor på maskiner. IndustrialPI avrundar därmed Pilz utbud för kompletta automationslösningar.

Automation och safety
Den nya industriella datorn från Pilz finns i två varianter: Den första är IndustrialPI 4 med 4 GB RAM-minne, 32 GB eMMC-minne och 64 bit operativsystem. Den passar särskilt för automationstillämpningar som mjukvaru-PLC. Den andra är IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 bit OS). Den kan användas som gateway, datainsamlare och diagnostikenhet i kombination med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 från Pilz. På så sätt skapas en industrianpassad lösning för datautbyte mellan sakernas internet och molntjänster
IndustrialPI är därmed flexibel och kan användas individuellt. Den skräddarsydda användningen hjälper användare med avseende på kostnaderna.

Beprövat koncept, industrianpassad användning
IndustrialPI bygger på Raspberry Pi, som är känd för privat bruk. Den har däremot ett motståndskraftigt hölje och robust mekanik, och är utrustad med industrianpassad elektronik. Därmed uppfyller den kraven på högtillgänglig industriell styrteknik enligt SS-EN 61131-2. Precis som med Raspberry Pi är det ett koncept med öppen källkod som ligger bakom. Ett operativsystem som är särskilt anpassat efter IndustrialPI, inklusive det användarvänliga utvecklingsverktyget Node-RED, är fabriksinstallerat.

IndustrialPI från Pilz har många användningsområden som industriell dator: för automations- och driftteknik. IndustrialPI kan användas som IIOT-gateway eller mjukvaru-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
IndustrialPI från Pilz har många användningsområden som industriell dator: för automations- och driftteknik. IndustrialPI kan användas som IIOT-gateway eller mjukvaru-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI från Pilz har många användningsområden som industriell dator: för automations- och driftteknik. IndustrialPI kan användas som IIOT-gateway eller mjukvaru-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält