22 apr. 2021

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan: riktigt effektiv övervakning av ytor!

Nu kan du tack vare PSENscan dra nytta av produktiv övervakning av ytor i områden med materialinmatning och med flera laserskannrar nära varandra.

PSENscan är mästare på partiell dynamisk muting

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan har partiell dynamisk muting. Det innebär att både partiell muting och byte av säkerhetszoner är möjligt. Funktionen används vid inmatning av material för att under vissa fördefinierade förutsättningar kunna flytta den transporterade produkten inom skyddsområdet utan att det orsakar ett maskinstopp. Det garanterar inte bara skydd för operatören, utan även en hög tillgänglighet.

Kodning ger en ”störningsfri närhet”

Den nya strålkodningen hos PSENscan ger också fördelar: om två säkerhetslaserskannrar som inte är seriekopplade används i en anläggning utesluts eventuella störningar mellan dem. På så sätt kan två säkerhetslaserskannrar som är oberoende av varandra användas nära varandra på ett flexibelt sätt. Det ökar anläggningens tillgänglighet och kortar ned produktionstiden.

Mer information:

Säkerhetslaserskannern PSENscan

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält