24 feb. 2021

myPNOZ – din modulära säkerhetsbrytare

Letar du efter en enkel lösning för att övervaka flera säkerhetsfunktioner? Då är den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ perfekt för dig!

myPNOZ kan skräddarsys till dina behov, tillverkas individuellt i seriestorlek 1 och kan ändå anpassas på ett flexibelt sätt. Med det modulära myPNOZ kan dusäkert övervaka upp till 16 ingångsfunktioner och styra upp till 8 zoner oberoende av varandra. Helt utan att några programmeringskunskaper behövs. 

Vad mer gör myPNOZ så speciell? Via myPNOZ Creator väljer du de säkerhetsfunktioner som behövs i vår e-butik. När vi har mottagit din beställning sätter vi ihop ditt system enligt dina val. Vi ställer även in ingångssignaltyp, startbeteende och utgångsfördröjning åt dig. 


Du får myPNOZ förmonterat och inställt enligt dina önskningar så att du enkelt kan installera säkerhetsreläet med plug and play! På så sätt sparar du värdefull tid och får en skräddarsydd lösning.

Snabböversikt över de viktigaste fördelarna

  • Modulärt: välj mellan 12 expansionsmoduler för att övervaka upp till 16 säkerhetsfunktioner 
  • Individuellt: du betalar bara för det du behöver. 
  • Flexibelt: kan anpassas och utökas under hela livscykeln 
  • Logiskt: systemlogik genom kontaktsekvenser och inställning av vridbrytarna
  • Enkelt: inga programmeringskunskaper krävs – installation med plug and play
  • Effektivt: Tack vare BUS-kontakten behövs ingen kabeldragning mellan modulerna

Läs mer om myPNOZ

myPNOZ – din modulära säkerhetsbrytare
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält